ADS8506
- 40-kHz Min Sampling Rate
- 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges
- 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input
- ±0.45 LSB Max INL
- ±0.45 LSB Max DNL, 12-Bit No Missing Codes
- ±5-mV BPZ, ±0.5 PPM/°C BPZ Drift
- SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature
- Single 5-V Analog Supply
- Pin-Compatible With ADS7806 and 16-Bit ADS7807/8507
- Uses Internal or External 2.5-V Reference
- Low Power Dissipation
- 24 mW Typ, 30 mW Max at 40 KSPS
- 50-µW Max Power Down Mode
- 28-Pin SO Package
- Full Parallel Interface
- 2’s Comp or BTC Output Code
- APPLICATIONS
- Industrial Process Control
- Test Equipment
- Medical Equipment
- Data Acquisition Systems
- Digital Signal Processing
- Instrumentation
QSPI, SPI are trademarks of Motorola.
The ADS8506 is a complete low power, single 5-V supply, 12-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter. It contains a complete 12-bit capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample and hold, clock, reference, and data interface. The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10 V, 4 V, and 5 V. For most input ranges, the input voltage can swing to 25 V or 25 V without damage to the converter.
A SPI compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. A full parallel interface with BYTE select is also provided to allow the maximum system design flexibility. The ADS8506 is specified at 40 kHz sampling rate over the industrial 40°C to 85°C temperature range.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 12-Bit 40-KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Parallel/Serial Interface 数据表 (Rev. B) | 2007年 12月 4日 | |||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
应用手册 | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B) | 2007年 11月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
支持的产品和硬件
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
精密 ADC
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。