ADS8372
- 600-kHz Sample Rate
- ±0.35 LSB Typ, ±0.75 LSB Max INL
- ±0.25 LSB Typ, ±0.5 LSB Max DNL
- 16-Bit NMC
- SINAD 93.5 dB, SFDR 120 dB at fi = 1 kHz
- High-Speed Serial Interface up to 40 MHz
- Onboard Reference Buffer
- Onboard 4.096-V Reference
- Pseudo-Bipolar Input, up to ±4.2 V
- Onboard Conversion Clock
- Zero Latency
- Wide Digital Supply
- Low Power
- 110 mW at 600 kHz
- 15 mW During Nap Mode
- 10 µW During Power Down
- 28-Pin 6 × 6 QFN Package
- Pin Compatible With 18-Bit ADS8382
- APPLICATIONS
- Medical Instruments
- Optical Networking
- Transducer Interface
- High Accuracy Data Acquisition Systems
- Magnetometers
The ADS8372 is a high performance 16-bit, 600-kHz A/D converter with fully differential, pseudo-bipolar input. The device includes an 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8372 offers a high-speed CMOS serial interface with clock speeds up to 40 MHz.
The ADS8372 is available in a 28 lead 6 × 6 QFN package and is characterized over the industrial -40°C to 85°C temperature range.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16-Bit 600-kHz Fully Diff Pseudo-Bipolar Input Micropower Sampling ADC 数据表 | 2005年 6月 24日 | |||
白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
应用手册 | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
应用手册 | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
EVM 用户指南 | ADS8372EVM Users Guide | 2005年 7月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
支持的产品和硬件
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
精密 ADC
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。