CSD87381P
- 半桥电源块
- 10A 电流下的系统效率达 90%
- 工作电流高达 15A
- 高密度 - 3mm × 2.5mm 接合栅格阵列封装 (LGA) 尺寸
- 双侧冷却能力
- 超薄 - 最大厚度为 0.48mm
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- 低开关损耗
- 低电感封装
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 无铅
应用范围
- 同步降压转换器
- 高电流、低占空比应用
- 多相位同步降压转换器
- 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
此 CSD87381P NexFET 电源块 II 是针对同步降压应用的高度优化设计,能够在 3mm × 2.5mm 的小外形尺寸封装内提供大电流和高效率。 针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,这款产品可提供高效且灵活的解决方案,在与外部控制器/驱动器的任一 5V 栅极驱动器配套使用时,可提供一个高密度电源。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD87381P 同步降压 NexFET 电源块 II 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2015年 6月 11日 |
应用手册 | 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
白皮书 | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 | ||||
用户指南 | CSD87381PEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 6日 | ||||
设计指南 | Design Summary Power Block II | 2013年 4月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
TIDA-01393 — 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计
TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他组件,例如图形处理单元、视频编解码器单元以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。
此设计包括众多其他可与 TPS65086x (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PTAB (MPC) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。