CSD18536KTT
- 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
- 连接器连接或断开检测
- 配置通道 (CC) STD、1.5A、3A 电流能力通告
- 超高速极性确定
- VBUS 应用和放电
- VCONN 应用于电子标记电缆
- 音频和调试附件识别
- 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
- 三个输入电源选项
- IN1:USB 充电电源
- IN2:VCONN 电源
- AUX:器件电源
- 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
- 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1.7A 或 3.4A 可编程 ILIM (±7.1%)
- 端口功率管理可实现多端口功率资源优化
- 封装:20 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm x 4mm) CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准
应用
- 汽车信息娱乐系统
- 汽车后座 USB 充电
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS25810-Q1 是一款 USB Type-C 下行数据端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。TPS25810-Q1 器件监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路,确定 USB 设备何时与其相连。如果连接与上行数据端口 (UFP) 器件 相连,TPS25810-Q1 可将电源应用于 VBUS 并将可选 VBUS 拉电流能力通过 CC 线路传输至 UFP。如果使用以电气方式标记的电缆连接 UFP,TPS25810‑Q1 器件也可以将 VCONN 电源应用于电缆的 CC 引脚。TPS25810-Q1 器件还会识别何时连接了 Type-C 音频或调试附件。
TPS25810-Q1 器件在未连接器件时的电流消耗低于 0.7µA(典型值)。在未连接 UFP 时,S4 和 S5 系统电源使用 UFP 输出禁用 5V 高功率电源,从而进一步实现系统节能。在此模式下,器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 和 S5)下为系统微控制器供电。
TPS25810-Q1 34mΩ 电源开关具备两种固定电流限值可供选择,对应于 Type-C 电流水平。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。在所有端口无法同时提供高电流 (3A) 的环境下,LD_DET 输出可针对多个高电流 Type-C 端口的功率管理进行控制。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS25810-Q1 具有负载检测功能的 USB Type-C DFP 控制器和电源开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 6月 3日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
技术文章 | How to select a MOSFET - Hot Swap | PDF | HTML | 2018年 4月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
软件
计算工具
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-263 (KTT) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。