支持软件
LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 5.7mΩ、60V NexFET™功率 MOSFET用于与 CSD18537NQ5A 控制 FET 配对并充当完整工业降压转换器芯片组解决方案的同步 FET。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD18563Q5A 60V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 26日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
应用简报 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
技术文章 | GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery | PDF | HTML | 2015年 10月 28日 | |||
应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 | |||
EVM 用户指南 | TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM | 2014年 2月 7日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS40170EVM-597 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估具有 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 两个 NexFET 器件的 TPS40170 同步降压控制器。TPS40170EVM-597 在 10V 至 36V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 10A 以下时提供 5V 的输出电压。
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。