支持软件
LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
这款 30V,0.56mΩ,SON 5mm × 6mmNexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小 ORing 和热拔插应用的 电阻, 不可用于开关 应用。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD17570Q5B 30V N 沟道 NexFET功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 7月 13日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
技术文章 | How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives | PDF | HTML | 2016年 6月 29日 | |||
技术文章 | Understanding MOSFET data sheets, Part 4 - Pulsed Current Ratings | PDF | HTML | 2015年 6月 29日 | |||
应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。
在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DNK) | 8 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。