可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚
CSD16412Q5A
- Ultra Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5mm × 6mm Plastic Package
- APPLICATIONS
- Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in
Networking, Telecom and Computing Systems - Optimized for Control FET Applications
- Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in
NexFET is a trademark of Texas Instruments.
The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | N-channel NexFET™ Power MOSFETs, CSD16412Q5A 数据表 (Rev. A) | 2010年 9月 28日 | |||
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 | |||
产品概述 | NexFET 功率 MOSFET | 2009年 7月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块
bq28z610 EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 bq28z610/bq294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含一个 bq28z610 电路模块、一个电流感应电阻器、一个热敏电阻以及指向基于 WindowsTM 的 PC 软件。此电路模块包含一个 bq28z610 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC,还包含监控和预测容量、在充电或静置时执行电池平衡、监控关键参数、防止 1 或 2 节锂离子或锂聚合物电池组中出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。借助使用 I2C 的 EV2300 (...)
BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1-2 节锂离子电池组管理器评估模块
bq78z100EVM-532 评估模块 (EVM) 是一款适用于 bq78z100 或 bq294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含一个 bq78z100 和 bq294502 电路模块以及指向基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。该电路模块包含一个 bq78z100 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC,还包含监控和预测容量、执行电池平衡、监控关键参数、防止 1 或 2 节锂离子或锂聚合物电池组出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的各个电池相连。借助 Ev2300 或 EV2400 (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
软件
计算工具
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
TIDA-00884 — 1 节至 2 节 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计
TIDA-00895 — 1 节至 2 节 I2C 锂离子电池组管理器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。