CSD18533Q5A
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩额定值
- 逻辑电平
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装
应用范围
- 直流 - 直流转换
- 次级侧同步整流器
- 电机控制
All trademarks are the property of their respective owners.
这款 4.7mΩ、60V、SON 5mm × 6mm NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD18533Q5A 60V N 沟道 NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 8月 12日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack
BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 (...)
支持软件
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持软件
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
计算工具
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
软件
计算工具
计算工具
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
计算工具
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
参考设计
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — 三相无刷直流电机驱动器
此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含三个低侧电流感应放大器(两个在 DRV8301 内部,一个在 DRV8301 外部)。此设计还采用一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。这是无传感器无刷控制技术和驱动级设计的理想选择。
原理图: PDF
参考设计
TIDA-00121 — 具有集成 MPPT 充电器的太阳能街灯
此设计是一种具有 700mA LED 驱动器的 12A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。此设计面向低功率太阳能充电器和 LED 驱动器解决方案,如太阳能街灯。此设计能够通过来自 12V 面板的 10A 输出电流为 12V 电池充电。但是,此设计只需将 MOSFET 改为 60V 额定部件即可轻松适应 24V 系统。另外,此设计可通过 700mA 电流驱动高达 15 个串联 LED。仅仅对硬件做极小的改动就可以将设计调整为适应高达 1.1A 的 LED 电流。TI 提供了一种适合低功率负载的完整太阳能逆变系统。此外,这种设计考虑了现实情况,如电池反向保护、适合 12V (...)
参考设计
PMP8861 — 18Vdc-60Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/4 砖型
This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18533Q5A, implemented as a synchronous rectifier, provides for a highly efficient design. (...)
参考设计
TIDA-00645 — 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计
此设计是一个有传感器的三相无刷直流电机控制器,使用单个 PWM 输入来控制速度,并使用三个高电平有效霍尔传感器来检测转子位置。DRV8305 的集成通信表简化了正确换向所需的微控制器固件。DRV8305 自动处理死区时间插入和栅极驱动电流控制,两者均可通过驱动器 SPI 接口来调节。
参考设计
PMP8817 — 用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@4A 双端口充电器
This reference design is capable of charging two devices at 2A each with over 85% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD18533Q5A FET reduce the rectifier loss and provide ultra-high efficiency with a minimal increase in cost. The UCC28700 primary-side regulated (...)
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。