TIDA-01393

TIDA-01393

TIDA-01393

设计文件

概述

This reference design is a configurable power solution designed to handle the entire Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) family of MPSoC devices across various use cases.

The various versions of the TPS65086x PMIC allow this design to power devices from the basic ZU2CG device with a dual-core Arm® Cortex®-A53 application processor and dual-core Arm Cortex-R5 real-time processor to the higher end ZU7EV, ZU19EG and ZU21DR devices, which add other components to the MPSoC such as a graphics processing unit, video Codec unit and up to 16 16.3- Gbps transceivers.

This design includes many additional components that can be used with the TPS65086x device such as external load switches, pre-regulators, and a push button circuit.

特性
  • 10 programmable output rails – 3 BUCK converters, 3 BUCK controllers, 3 LDOs, 1 VTT LDO for DDR memory termination
  • 5 load switches – 3 internal to TPS65086x device, 2 external TPS22920 load switches
  • Wide input voltage range (5 V to 24 V)
  • 4 GPOs
  • Sequencing control with 6 CTL pins, or I²C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU680A.PDF (3081 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZW5.PDF (498 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZW6.PDF (503 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZW7.PDF (284 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZW9.ZIP (2768 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI6.ZIP (1042 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZW8.PDF (1474 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR64010采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1A 升压稳压器

数据表: PDF
D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P采用 3mm x 2.5mm LGA 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650861具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650864用于 Xilinx MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22920具有输出放电功能的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 7月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频