DRV5055
- 比例式线性霍尔效应磁传感器
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 模拟输出,提供 VCC/2 静态失调电压
- 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
- A1/Z1:100mV/mT,±21mT 范围
- A2/Z2:50mV/mT,±42mT 范围
- A3/Z3:25mV/mT,±85mT 范围
- A4/Z4:12.5mV/mT,±169mT 范围
- 高速 20kHz 检测带宽
- 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动器
- 磁体温度漂移补偿(针对 A 版本提供,针对 Z 版本不提供)
- 标准行业封装:
- 表面贴装 SOT-23
- 穿孔 TO-92
DRV5055 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位置检测。
该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。
该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项可提供不同的检测方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内实现线性性能。还提供了无磁体漂移温度补偿的器件选项。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 角度评估模块
DRV5055EVM — DRV5055 评估模块
HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块
SLIC026 — DRV5055-ANGLE-EVM Source Code
支持的产品和硬件
产品
线性霍尔效应传感器
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
评估板
开发套件
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
支持的产品和硬件
产品
线性霍尔效应传感器
硬件开发
评估板
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
支持的产品和硬件
产品
霍尔效应锁存器和开关
线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TIDA-060040 — 带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器参考设计
不过,由于系统的电气和机械特性,通常需要校正最终结果以达到最高精度。通常在大部分精密电机控制应用中,最终目标结果低于 0.1°。此设计探究了选择磁体、确定放置和校正系统级缺陷以达到高精度角度测量的过程。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LPG) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。