DRV5055-Q1
- 比例式线性霍尔效应磁传感器
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 模拟输出,提供 VCC/2 静态失调电压
- 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
- A1:100mV/mT,±21mT 范围
- A2:50mV/mT,±42mT 范围
- A3:25mV/mT,±85mT 范围
- A4:12.5mV/mT,±169mT 范围
- A5:–100mV/mT,±21-mT 范围
- 高速 20kHz 传感带宽
- 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动器
- 磁体温漂补偿
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 0 级:-40°C 至 150°C
- 标准行业封装:
- 表面贴装 SOT-23
- 穿孔 TO-92
DRV5055-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛应用中的电源管理要求。
该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,五个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。
它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可以消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在较宽的 –40°C 至 +150°C 温度范围内实现线性性能。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 角度评估模块
DRV5055EVM — DRV5055 评估模块
HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块
SLIC026 — DRV5055-ANGLE-EVM Source Code
支持的产品和硬件
产品
线性霍尔效应传感器
硬件开发
评估板
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
支持的产品和硬件
产品
线性霍尔效应传感器
硬件开发
评估板
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
支持的产品和硬件
产品
霍尔效应锁存器和开关
线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LPG) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。