可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC2080
- 相对湿度范围:0% 至 100%
- 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
- 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
- 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
- 平均电源电流(每秒测量 1 次)
- 300nA:仅 RH%(11 位)
- 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
- 温度范围:
- 工作:–40°C 至 85°C
- 可使用:–40°C 至 125°C
- 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 具有自动测量模式
- I2C 接口兼容性
HDC2080 器件是一款采用小型 DFN 封装的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数字功能包括可编程中断阈值,因此能够提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时, HDC2080 还具有可编程采样间隔,功耗较低,并且支持 1.8V 电源电压,因此非常适合电池供电型系统。
HDC2080 为各种环境监测和物联网 (IoT) 应用(如智能恒温器和智能家居助理)提供高准确度测量功能。对于印刷电路板 (PCB) 区域较小的设计,可以通过使用与 HDC2080 完全软件兼容的 HDC2010 获得较小的芯片级封装 (CSP) 选项。
对于具有严格功率预算限制的应用, HDC2080 可通过自动测量模式自动开启温度和湿度测量。有了该特性,用户便可以将微控制器配置为深度睡眠模式,因为 HDC2080 不再需要依赖微控制器来开启测量过程。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-BASSENSORSMKII — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack™ 插件模块
HDC2080EVM — HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块
LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件
TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。
这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)
GENCN-3P-GCM00L5 — 深圳简从科技 GCM00L5 湿度和温度传感器板参考设计
深圳简从科技 GCM00L5 是一款小型湿度和温度传感器控制板参考设计。传感器可检测当前环境空气温度和相对湿度,并具有电子墨水屏显示面板,使用户更容易读取当前环境值。此设计使用 MSPM0L1306 低功耗微控制器单元 (MCU)、HDC2080 低功耗湿度和温度传感器以及作为电子墨水屏的显示模块。GCM00L5 设计为使用 3V 标准纽扣电池(CR2032、220maH)。
ASC-STUDIO-HDC2080 — ASC studio for configuring all aspects of the HDC2080 humidity sensor
支持的产品和硬件
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
评估板
开发套件
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DMB) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点