产品详情

Type AMR angle sensor, Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type AMR angle sensor, Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.4°(在 3.3V 下、整个温度范围内的最大值)
    • 0.56°(在 5.5V 下、整个温度范围内的最大值)
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • < 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 正弦和余弦差分比例式模拟输出
  • 支持差分端或单端应用
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 使用霍尔传感器的集成象限检测
    • 将 AMR 角度范围扩展至 360°
    • 可用于速度和方向
    • 开漏数字输出
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.4°(在 3.3V 下、整个温度范围内的最大值)
    • 0.56°(在 5.5V 下、整个温度范围内的最大值)
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • < 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 正弦和余弦差分比例式模拟输出
  • 支持差分端或单端应用
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 使用霍尔传感器的集成象限检测
    • 将 AMR 角度范围扩展至 360°
    • 可用于速度和方向
    • 开漏数字输出
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V

TMAG6180-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器输出,可用于将传感器的角度范围扩展到 360°。

TMAG6180-Q1 具有宽工作磁场,可实现灵活的机械放置以及低延迟 (1.6µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。该器件在正弦和余弦输出上具有超低延迟,可大大减少延迟相关角度误差,非常适合高达 100krpm 转子位置检测等高速应用。

TMAG6180-Q1 提供广泛的诊断功能,可满足严格的功能安全汽车和工业要求。该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。

TMAG6180-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器输出,可用于将传感器的角度范围扩展到 360°。

TMAG6180-Q1 具有宽工作磁场,可实现灵活的机械放置以及低延迟 (1.6µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。该器件在正弦和余弦输出上具有超低延迟,可大大减少延迟相关角度误差,非常适合高达 100krpm 转子位置检测等高速应用。

TMAG6180-Q1 提供广泛的诊断功能,可满足严格的功能安全汽车和工业要求。该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMAG6181-Q1 正在供货 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 Does not have capability for 360 degrees of rotation, but does have a turns counter
功能与比较器件相似
TMAG5170-Q1 正在供货 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器 3D sensor that can be configured to also provide sin/cos information through SPI interface with 0.25 degrees of resolution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG6180-Q1 汽车类高精度模拟 AMR 360° 角度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 12日
应用手册 使用位置传感器进行汽车车门把手设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 11日
白皮书 位置传感器如何推动汽车和工业应用创新 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
应用简报 Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor PDF | HTML 2024年 3月 19日
技术文章 AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用简报 利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用简报 设计具有 AMR 角度传感器的位置感应系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 AMR 角度传感器校准 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 汽车车门把手系统中的位置感应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 30日
应用简报 电动自行车应用中的位置检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 5日
EVM 用户指南 TMAG6180EVM, TMAG6181EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 3月 21日
证书 TMAG6180-6181EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMAG6180-6181EVM — 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块

TMAG6180-6181EVM 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMR 传感器 TMAG6180 和 TMAG6181 旋转位置传感性能的便捷平台。这些器件提供差分正弦和余弦模拟输出,可用于高速角度测量。TMAG6180 器件提供正交输出,而 TMAG6181 器件具有带 PWM 输出的集成匝数计数器。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMAG6180-6181EVM-GUI GUI for TMAG6180-6181EVM

TMAG6180-6181EVM-GUI allows users to capture and plot output data from either TMAG6180-Q1 or TMAG6181-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多轴线性和角度位置传感器
TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车级低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5233 平面(X 轴)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车级高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5233EVM TMAG5233 评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
参考设计

TIDA-010947 — 采用 AMR 传感器的高分辨率低延迟紧凑型绝对角度编码器参考设计

此参考设计演示了一种小尺寸、绝对、单圈磁旋转角度编码器电路设计,该设计采用高精度模拟 AMR 360° 角度传感器,具有正弦和余弦差分比指标模拟输出以及使用霍尔传感器的集成象限检测。Cortex M0 MCU 包含 4MSPS 双采样 12 位 ADC 和在 250kSPS 下高达 14 位的有效分辨率,通过硬件均值计算实现低噪声和低延迟绝对角度计算,以及用于高速数据传输的 4Mbaud UART。绝对编码器需要 5V 输入电源电压(容差为 ±10%),并使用半双工 RS-485 收发器提供双向通信接口。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频