BOOSTXL-ADS7142-Q1
ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块
BOOSTXL-ADS7142-Q1
概述
BOOSTXL-ADS7142-Q1 是一款用于评估 ADS7142-Q1 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该转换器是一款毫微功耗双通道传感器监控器件。此评估套件包括 ADS7142-Q1 BoosterPack™ 插件模块,可展示该器件的各种工作模式。
特性
- 对 ADS7142-Q1 SAR ADC 进行诊断测试和精准性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- 包括高精度 ADC 主板 (PAMBoard),可提供方便电力传输的 USB 通信接口和数字接口
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易于使用的评估软件
- ADS7142-Q1 BoosterPack plug-in module
Precision ADCs
立即订购并开发
评估板
BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块
TI.com 上无现货
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
版本: 1.50.00.00
发布日期: 28 一月 2020
Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
评估板
开发套件
文档
SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation
发布信息
The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.
最新信息
- Added SysConfig support for all the examples
- Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
- Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
- Bug Fixes
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | BOOSTXL-ADS7142-Q1 BoosterPack™ Plug-In Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 9日 | ||
数据表 | 具有可编程阈值和主机唤醒功能的 ADS7142-Q1 汽车类双通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |
证书 | BOOSTXL-ADS7142-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |