TMAG5273
- 可配置的电源模式,包括:
- 2.3mA 工作模式电流
- 1µA 唤醒和睡眠模式电流
- 5nA 休眠模式电流
- X、Y 或 Z 轴上可选择的线性磁范围:
- TMAG5273x1:±40mT,±80mT
- TMAG5273x2:±133mT,±266mT
- 来自用户定义的磁性和温度阈值交叉的中断信号
- 灵敏度漂移为 5%(典型值)
- 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
- 单轴转换率为 20kSPS
- 高达 32 倍的可配置取平均,支持降噪
- 由 I 2C 或专用 INT 引脚触发转换
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的优化 I 2C 接口:
- 最大 1MHz I 2C 时钟速度
- 专用 I 2C 帧读取以提高吞吐量
- 出厂编程和用户可配置的 I 2C 地址
- 多种磁体类型的集成温度补偿
- 内置温度传感器
- 1.7V 至 3.6V 电源电压 V CC 范围
- 工作温度范围:–40℃ 至 +125℃
TMAG5273 是一款低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种工业和个人电子产品应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 使测量的模拟磁场值数字化。支持多个工作 V CC 范围时,I 2C 接口可确保使用低电压微控制器实现无缝的数据通信。该器件具有集成的温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。
可以通过 I 2C 接口来配置 TMAG5273,以实现磁轴和温度测量的任意组合。此外,该器件可以配置为各种电源选项(包括唤醒和睡眠模式),从而让设计人员能够根据其系统级需要优化系统功耗。多个传感器转换方案和 I 2C 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 INT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
TMAG5273 具有四个不同的出厂编程 I 2C 地址。通过修改用户可配置的 I 2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I 2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。
该器件在 -40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LDC-HALL-HMI-EVM — 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块
TMAG5X73-CODE-EXAMPLE — TMAG5273 and TMAG5173-Q1 code example
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
TMAG5X73EVM-GUI — TMAG5173EVM and TMAG5273EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
SBAC295 — TMAG5173EVM and TMAG5273EVM BSL Batch File
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
硬件开发
评估板
软件
计算工具
SBAR012 — Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
支持的产品和硬件
产品
霍尔效应锁存器和开关
线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TIDA-060045 — 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计
TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计
TIDA-060039 — 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计
通过电感式感应触控按钮,可提供使用按压力来确定按钮按压的强大解决方案。这能够让触控按钮支持佩戴手套操作,同时无需顾及按钮表面的灰尘或损坏等环境因素。霍尔效应传感器旋钮提供非接触式旋转,减少了传统接触式方案(如电位器或旋转编码器)中的磨损。
TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。