DAC8812
- Relative Accuracy: 1 LSB Max
- Differential Nonlinearity: 1 LSB Max
- 2-mA Full-Scale Current ±20%,
With VREF = ±10 V - 0.5-μs Settling Time
- Midscale or Zero-Scale Reset
- Separate 4Q Multiplying Reference Inputs
- Reference Bandwidth: 10 MHz
- Reference Dynamics: –105-dB THD
- SPI-Compatible 3-Wire Interface:
50 MHz - Double Buffered Registers to Enable
Simultaneous Multichannel Update - Internal Power-On Reset
- Industry-Standard Pin Configuration
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8812 is a dual, 16-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external I-to-V precision amplifier.
A double-buffered, serial data interface offers high-speed, 3-wire, SPI and microcontroller compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and a chip-select (CS). A common level-sensitive load DAC strobe (LDAC) input allows simultaneous update of all DAC outputs from previously loaded input registers. Additionally, an internal power-on reset forces the output voltage to zero at system turnon. An MSB pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when MSB = 0, or to midscale code when MSB = 1.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DAC8812 Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 7月 11日 | ||
应用手册 | Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications | 2016年 12月 2日 | ||||
模拟设计期刊 | IBIS 模型:信号完整性分析的一种渠道,第 1 部分 | 英语版 | 2011年 4月 5日 | |||
模拟设计期刊 | 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal | 2010年 11月 15日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。