CSD86330Q3D
- Half-Bridge Power Block
- 90% System Efficiency at 15 A
- Up to 20 A Operation
- High Frequency Operation (Up To 1.5 MHz)
- High Density – SON 3.3 mm × 3.3 mm Footprint
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Ultra Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb-Free Terminal Plating
- APPLICATIONS
- Synchronous Buck Converters
- High Frequency Applications
- High Current, Low Duty Cycle Applications
- Multiphase Synchronous Buck Converters
- POL DC-DC Converters
- IMVP, VRM, and VRD Applications
- Synchronous Buck Converters
The CSD86330Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high current, high efficiency, and high frequency capability in a small 3.3 mm × 3.3 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high density power supply when paired with any 5 V gate drive from an external controller/driver.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 5月 4日 | ||
应用手册 | 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
技术文章 | How to Select a MOSFET – Selection Tool | PDF | HTML | 2018年 2月 7日 | |||
模拟设计期刊 | 3D 封装对电源管理器件性能及功率密度的提升 | 英语版 | 2015年 10月 19日 | |||
模拟设计期刊 | 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 | 英语版 | 2013年 6月 20日 | |||
模拟设计期刊 | 通过减少功率损耗 , 同步整流的提升了效率 | 英语版 | 2013年 6月 20日 | |||
EVM 用户指南 | Using the CSD86330EVM-717, Synchronous Buck NexFET Power Block | 2010年 12月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS40322EVM-679 — TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器的评估模块
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQZ) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。