ADC108S052
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital Supplies
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP Compatible
- Packaged in 16-Lead TSSOP
Key Specifications
- Conversion Rate: 200 ksps to 500 ksps
- DNL (VA = VD = 2.7V to 5.0V): ±0.4 LSB (max)
- INL (VA = VD = 2.7V to 5.0V): ±0.4 LSB (max)
- Power Consumption:
- 3V Supply: 1.5 mW (typ)
- 5V Supply: 7.5 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC108S052 is a low-power, eight-channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC108S052 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from +2.7V to +5.25V, and the digital supply (VD) can range from +2.7V to VA. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 1.5 mW and 7.5 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.09 µW using a +3V supply and 0.30 µW using a +5V supply.
The ADC108S052 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C is ensured.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADC108S052 8-Channel, 200 ksps to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter 数据表 (Rev. G) | 2013年 3月 25日 | |||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC128S102EVM — 适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块
ADC128S102 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADC128S102 的运行情况和性能的平台,ADC128S102 是一款 12 位、8 通道、1MSPS 串行接口、系统活动报告 (SAR) 模数转换器 (ADC)。用户可以获得模拟输入,用户友好型图形用户界面 (GUI) 会显示等效的输出代码。该电路板包含一个输入驱动电路和一个电阻分压器输入装置。
ADC128S102EVM 套件包含一个外设主机接口 (PHI) 主板,可轻松连接 EVM 并与 EVM 进行通信。
ADC128S102EVM (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。