按类别浏览
了解特色应用
DLP 技术可在车辆周围的任何位置显示动态内容
车辆现在能够以从未有过的方式与道路使用者进行沟通。采用 DLP® 技术设计的小车外灯可通过全彩色视频和图像的形式 360 度投射车辆信息和意图、行人警示和风格特点。
采用 DLP 技术的优势:
- 通过紧凑、低成本的单个模块实现多项功能,包括彰显风格和进行沟通
- 可编程内容可随时调整,从而支持新的用例
- 高效的光学设计可节省电力,从而实现更大的投影区域,打造身临其境的体验
特色资源
- DLP2021-Q1 – 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC120-Q1 – 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器
- DLP2021LEQ1EVM – 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块
- 动态地面投影应用要求 – 应用手册
- 用于汽车外部照明的 DLP® 动态地面投影技术 – 白皮书
通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知
抬头显示将关键驾驶信息直接投射到驾驶员的视野中,从而缩短驾驶员的反应时间并强化对周围情况的态势感知。可以显示车速、限速、导航提示等车辆信息以及车道偏离和碰撞警告等高级安全特性。AR HUD 支持更长的投影距离,可标记真实世界的物体,以缩短反应时间并实现更轻松的导航。
- 卓越的图像质量
- 明亮的低功耗显示
- 出色的太阳能负载性能
- 支持偏光太阳镜
- 支持全息膜和波导
特色资源
- DLP3030-Q1 – DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530PGUQ1EVM
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 流明预算估算计算器
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 体积估算计算器
DLP 技术具有高达 130 万的像素,使前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并显示清晰的符号
汽车前照灯现在能够在汽车前方投影图案,从而更大限度地提高光输出,同时更大限度地减少对其他驾驶员造成眩光。DLP® 技术使具有一百多万可寻址像素的前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并呈现清晰的符号,以帮助与驾驶员进行通信。
采用 DLP 技术的高分辨率高亮显示的优势包括:
- 支持自适应远光灯和符号投影,以实现驾驶员通信
- 实现复杂的欢迎场景、车辆品牌宣传和个性化
- 在减少眩光的同时,更大限度地提高投射在道路上的光量
特色资源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 用于汽车外部照明的 DLP® 系统管理与照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531LEQ1EVM
- DLP5531Q1EVM – DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块
可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开
利用全息摄影和挡风玻璃膜集成技术的最新进展,汽车制造商现在可以选择通过置于车辆仪表板中的小型 DLP 投影仪将仪表组信息直接投影到挡风玻璃上。对于大型显示,全息挡风玻璃仪表组占用的空间不到传统抬头显示空间的十分之一。
- 包装体积小(< 1 升投影仪)
- 具有激光色域性能的 LED 照明
- 投影仪放置灵活
- 无需挡风玻璃楔块即可消除重影
- 明亮 (<15k cd/m2) 的全彩色显示
特色资源
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530PROJTGQ1EVM
为何选择 TI DLP® 汽车产品
适合各种应用的投影解决方案
在分辨率、亮度、效率、对比度、太阳能负载和颜色方面拥有卓越的性能,有助于汽车设计人员实现他们的汽车显示梦想。
简化投影技术
采用 DLP 技术的广泛生态系统、直观的软件工具和 EVM 有助于加快设计和缩短产品上市时间。
汽车行业值得信赖的技术
DLP 产品自 2017 年开始在汽车行业广泛采用,并已完全符合汽车市场严格的运行和可靠性要求。
符合汽车应用要求的 DLP 技术
使用 DLP 汽车技术进行开发
根据亮度、分辨率和功能安全要求等标准选择合适的 DLP 汽车芯片组后,设计过程的下一步是开始进行投影仪设计。除了电子工作之外,还必须根据目标应用考虑光学、热和机械要求。
我们提供多种服务,包括光学和机械设计审查、原理图审查、投影仪参考设计和强大的生态系统,可帮助客户将设计投入生产。
汽车产品 设计和开发
研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。
硬件
使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器
软件
下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)
光学模块
选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度
教育资源
我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题
合作伙伴
与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)