汽车产品

适用于各种投影应用且符合汽车标准的解决方案

parametric-filter查看所有产品
德州仪器 (TI) DLP® 技术适用于汽车应用,可为汽车设计人员在汽车内部和外部显示和照明应用中提供出色的色彩、亮度、效率和对比度。DLP 汽车产品系列拥有可扩展的平台,且可在 -40°C 至 105°C 范围内始终如一地运行,因而此类解决方案能够满足汽车相关应用的各种亮度和分辨率要求。利用 TI 广泛的投影仪设计和制造生态系统,可简化设计过程并缩短产品上市时间。

按类别浏览

了解特色应用

动态地面投影
DLP 技术可在车辆周围的任何位置显示动态内容
抬头显示
通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知
前照灯
DLP 技术具有高达 130 万的像素,使前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并显示清晰的符号
全息挡风玻璃仪表组
可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开

DLP 技术可在车辆周围的任何位置显示动态内容

车辆现在能够以从未有过的方式与道路使用者进行沟通。采用 DLP® 技术设计的小车外灯可通过全彩色视频和图像的形式 360 度投射车辆信息和意图、行人警示和风格特点。

采用 DLP 技术的优势:

  • 通过紧凑、低成本的单个模块实现多项功能,包括彰显风格和进行沟通
  • 可编程内容可随时调整,从而支持新的用例
  • 高效的光学设计可节省电力,从而实现更大的投影区域,打造身临其境的体验

特色资源

产品
  • DLP2021-Q1 – 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP3021-Q1 – DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
  • DLPC120-Q1 – 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器
硬件开发
  • DLP2021LEQ1EVM – 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块

通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知

抬头显示将关键驾驶信息直接投射到驾驶员的视野中,从而缩短驾驶员的反应时间并强化对周围情况的态势感知。可以显示车速、限速、导航提示等车辆信息以及车道偏离和碰撞警告等高级安全特性。AR HUD 支持更长的投影距离,可标记真实世界的物体,以缩短反应时间并实现更轻松的导航。

  • 卓越的图像质量
  • 明亮的低功耗显示
  • 出色的太阳能负载性能
  • 支持偏光太阳镜
  • 支持全息膜和波导

特色资源

产品
  • DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
设计工具和仿真

DLP 技术具有高达 130 万的像素,使前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并显示清晰的符号

汽车前照灯现在能够在汽车前方投影图案,从而更大限度地提高光输出,同时更大限度地减少对其他驾驶员造成眩光。DLP® 技术使具有一百多万可寻址像素的前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并呈现清晰的符号,以帮助与驾驶员进行通信。

采用 DLP 技术的高分辨率高亮显示的优势包括:

  • 支持自适应远光灯和符号投影,以实现驾驶员通信
  • 实现复杂的欢迎场景、车辆品牌宣传和个性化
  • 在减少眩光的同时,更大限度地提高投射在道路上的光量

特色资源

产品
  • DLP5533A-Q1 – DLP® 汽车级 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
  • DLPC230-Q1 – 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器
  • TPS99001-Q1 – 用于汽车外部照明的 DLP® 系统管理与照明控制器
硬件开发

可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开

利用全息摄影和挡风玻璃膜集成技术的最新进展,汽车制造商现在可以选择通过置于车辆仪表板中的小型 DLP 投影仪将仪表组信息直接投影到挡风玻璃上。对于大型显示,全息挡风玻璃仪表组占用的空间不到传统抬头显示空间的十分之一。

  • 包装体积小(< 1 升投影仪)
  • 具有激光色域性能的 LED 照明
  • 投影仪放置灵活
  • 无需挡风玻璃楔块即可消除重影
  • 明亮 (<15k cd/m2) 的全彩色显示

特色资源

产品
  • DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发

为何选择 TI DLP® 汽车产品

checkmark

适合各种应用的投影解决方案

在分辨率、亮度、效率、对比度、太阳能负载和颜色方面拥有卓越的性能,有助于汽车设计人员实现他们的汽车显示梦想。

checkmark

简化投影技术

采用 DLP 技术的广泛生态系统、直观的软件工具和 EVM 有助于加快设计和缩短产品上市时间。 

checkmark

汽车行业值得信赖的技术

DLP 产品自 2017 年开始在汽车行业广泛采用,并已完全符合汽车市场严格的运行和可靠性要求。

符合汽车应用要求的 DLP 技术

适用于汽车应用的 DLP 技术

符合汽车应用要求的 DLP 技术可在 -40°C 至 105°C 的整个工作温度范围内提供一致的性能。

借助汽车资质认证,系统设计人员现在可以通过针对 AR-HUD、全息透明车窗显示、高分辨率前方照明和动态地面投影进行优化的 DLP 汽车芯片组,为驾驶员的日常通勤带来荣获奥斯卡金像奖的技术。采用 DLP 技术的反射式微镜每秒开关数千次,通过采用与您喜爱的影院相同的技术,实现亮丽的高分辨率汽车显示。

通过以下链接,开始了解我们针对您的特定需求进行优化的产品。 

使用 DLP 汽车技术进行开发

根据亮度、分辨率和功能安全要求等标准选择合适的 DLP 汽车芯片组后,设计过程的下一步是开始进行投影仪设计。除了电子工作之外,还必须根据目标应用考虑光学、热和机械要求。

我们提供多种服务,包括光学和机械设计审查、原理图审查、投影仪参考设计和强大的生态系统,可帮助客户将设计投入生产。

了解我们的生态系统合作伙伴

为了帮助我们的客户评估和开发 DLP 汽车应用,TI 与我们的光学设计公司密切合作,创建了一个强大的开发生态系统。在下面详细了解我们的生态系统。 

汽车产品 设计和开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

硬件

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器 arrow-right

软件

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API) arrow-right

光学模块

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度 arrow-right

教育资源

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题 arrow-right

合作伙伴

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件 arrow-right

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
参考设计
适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计
This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
参考设计
TIDA-080007
This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)

与汽车产品相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

DLPC231S-Q1
车外照明和投影产品

适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车级 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 17.558

DLP4620S-Q1
显示产品

适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 68.28

DLPC231-Q1
车外照明和投影产品

适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车级 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器

价格约为 (USD) 1ku | 16.685

DLP4621-Q1
车外照明和投影产品

适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 66