TMAG5170
- 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
- 线性测量总误差:±2.6%(25°C 时为最大值)
- 灵敏度温漂:±2.8%(最大值)
- 单轴转换率为 20ksps
- 10MHz 串行外设接口 (SPI),该接口具有循环冗余校验 (CRC)
- 误差 < ±2°C 的内置温度传感器
- 独立可选 X、Y 和 Z 磁性范围:
- TMAG5170A1:±25,±50,±100mT
- TMAG5170A2:±75,±150,±300mT
- 5nA(典型值)深度睡眠模式电流
- 仅消耗 1.5µA、可实现阈值检测的自主唤醒和睡眠模式
- ALERT 功能,用以启动传感器转换或指示转换完成
- 集成诊断功能,适用于故障检测
- 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
- 2.3V 至 5.5V 电源电压范围
- 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
TMAG5170 是高精度线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种工业和个人电子产品应用。高集成度可在各种位置检测系统中提供灵活性和准确性。此器件在 X、Y 和 Z 轴具有 3 个独立的霍尔传感器。
精密信号链和集成 12 位 ADC 可实现高精度和低漂移磁场测量,同时支持高达 20ksps 的采样率。片上温度传感器数据可用于系统级漂移补偿。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
可以通过 SPI 配置 TMAG5170,以实现磁轴和温度测量的任意组合。多个传感器转换方案和 SPI 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 ALERT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。
TMAG5170 提供多种诊断功能来检测和报告系统和器件级故障。SPI 通信具有用户启用的循环冗余校验,以增强数据完整性。
该器件具有两个不同的可订购产品,以支持从 ±25mT 到 ±300mT 的宽磁场范围。
该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/third-party/awards/elektronik-products-of-the-year-2022.png)
TMAG5170 won second in Elektronik’s Product of the Year Measurement & Sensing category.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMAG5170UEVM — TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
线性霍尔效应传感器
霍尔效应锁存器和开关
硬件开发
评估板
软件
计算工具
SBAR012 — Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
支持的产品和硬件
产品
多轴线性和角度位置传感器
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
支持的产品和硬件
产品
霍尔效应锁存器和开关
线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
评估板
软件
计算工具
TIDA-060045 — 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计
TIDA-060040 — 带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器参考设计
不过,由于系统的电气和机械特性,通常需要校正最终结果以达到最高精度。通常在大部分精密电机控制应用中,最终目标结果低于 0.1°。此设计探究了选择磁体、确定放置和校正系统级缺陷以达到高精度角度测量的过程。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。