HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV5023 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 解决方案。
当应用的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023 开漏输出变为低电平。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.5 至 38V)使得此器件广泛适用于各种工业 信号。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。