计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5015-Q1 是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机 应用。该器件由
2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值显示数字输出。
必须交换北极和南极磁极才能切换输出,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。
该器件具有两个磁性阈值选项和一个反相输出选项。高磁性灵敏度可提供低成本磁体选择和组件放置灵活性。
该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。