LAUNCHXL-F280049C

F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

LAUNCHXL-F280049C

立即订购

概述

LAUNCHXL-F280049C 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器系列 F28004x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad 可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件交叉兼容,包含 InstaSPIN-FOC 功能。

开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDEC2000Ware SDK
步骤 3:按照 C2000 F28004x 系列 LaunchPad 开发套件用户指南中的说明操作

特性

硬件特性

  • TMS320F280049C:具有 FPU 和 TMU 的 100MHz C28x CPU、256KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC、3 个 12 位 ADC、CAN、编码器、FSI、UART 等
  • 板载 XDS110 调试探针,用于实时调试和闪存编程
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 80 引脚 LaunchPad
  • 电源域隔离,用于实时调试和闪存编程
  • 隔离式 CAN 收发器
  • 两个编码器接口连接器
  • FSI 接口连接器
  • 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F280049C

软件特性

推荐的 BoosterPack

  • Piccolo F280049C Launchpad
  • Micro USB cable
  • Quick Start Guide

C2000 实时微控制器
TMS320F280040-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280040C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280045 C2000™ 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA 和 SDFM 的 32 位 MCU TMS320F280048-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280048C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR62421 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER、2.7V 至 5.5V、24V 输出电压、2.1A 升压转换器

 

CAN 收发器
SN65HVD234 具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器

 

并联电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

 

监控器和复位 IC
TPS3702 用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

 

自动方向电压转换器
TXB0106 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with F28004x low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with fast serial interface using multiple evaluation modules

了解详情
硬件和软件包

Get started with fast serial interface using our low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with digital power using our F28004x low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with motor control using our F28004x low-cost evaluation kit

了解详情

仅订购此硬件

评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 13
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 C2000 Piccolo F28004x Series LaunchPad Development Kit (Rev. B) PDF | HTML 2020年 3月 31日
用户指南 TMS320F28004x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. H) PDF | HTML 2024年 6月 12日
应用手册 使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 30日
用户指南 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 9月 21日
白皮书 Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETK 2021年 3月 18日
白皮书 Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETN 2021年 3月 18日
用户指南 TMS320F280049C Quick Start Guide (Rev. C) 2021年 3月 9日
白皮书 通过结合 TI GaN FET 实现功率密集和高效的数字电源系统 英语版 2021年 1月 5日
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
用户指南 TMS320F280049C Quick Start Guide (Rev. B) 2020年 6月 22日
技术文章 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019年 4月 17日
证书 LAUNCHXL-F280049C EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 6月 20日
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV7308EVM DRV7308 评估模块 DRV8161EVM DRV8161 评估模块 DRV8376EVM DRV8376 评估模块 WOLSP-3P-SIC-MOSFET Wolfspeed combines its SiC MOSFET's with TI's C2000 real-time MCUs to create system solutions
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
支持软件
MATHW-3P-SLEC MathWorks MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset 和 Embedded Coder

参考设计

参考设计
TIDM-DC-DC-BUCK 数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频