DRV8161EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
DRV8161EVM
DRV8161 评估模块
DRV8161EVM
概述
DRV8161 评估模块 (EVM) 是一款使用 DRV8161 栅极驱动器来旋转 BLDC 电机的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8161 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。
特性
- 适用于最大电流为 30A 的 12V、24V 和 48V BLDC 电机驱动系统
- 16mA 至 1A 拉电流和 32mA 至 2A 灌电流设置
- 三个低侧分流放大器(每个 DRV8161 集成一个)
- 并联 MOSFET 驱动级
- 不包括:LAUNCHXL-F280049C
BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8161EVM — DRV8161 评估模块
TI.com 上无现货
DRV8161EVM-GUI — GUI for DRV8161EVM
版本: 1.0.0
发布日期: 24 四月 2024
GUI for Sensored trapezoidal BLDC motor control with the DRV8161EVM
硬件开发
评估板
文档
Manifest for DRV8161EVM
发布信息
DRV8161EVM GUI for the DRV8161 Evaluation Module
固件
DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8161EVM
DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8161EVM
版本: 1.0.0
发布日期: 24 四月 2024
Firmware for DRV8161EVM
硬件开发
评估板
文档
Manifest for the DRV8161 Sensored Trapezoidal Firmware
发布信息
Firmware for DRV8161EVM
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DRV8161 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 6日 | |
证书 | DRV8161EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 15日 |