TPS3702
- 输入电压范围:2V 至 18V
- 高阈值精度:
- 0.25%(典型值)
- 0.9%(–40°C 至 125°C)
- 已针对 1V 和 5V 之间的标称电源轨优化的固定窗口阈值
- 用于过压和欠压检测的开漏输出
- 内部毛刺抑制功能
- 可使用 SET 引脚调整阈值
- 低静态电流:7µA(典型值)
- 内部阈值迟滞:0.55%,1.0%
- SOT-6 封装
TPS3702 是一款集成型过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合由低压电源轨供电且电源容限较窄的系统。该器件提供有 0.55% 和 1.0% 两个低阈值迟滞选项,可防止在受监视电源电压处于其标称工作范围内时出现错误的复位信号。并且内置毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。
TPS3702 无需使用任何外部电阻即可设置过压和欠压复位阈值,因此进一步提高了总体精度、减小了解决方案尺寸并降低了解决方案的成本。每款器件的两种可用阈值电压可使用 SET 引脚进行选择。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可满足安全关键型和高可靠性系统对于冗余的需求。该器件还为 OV 和 UV 引脚提供了独立复位输出;可采用开漏配置将 UV 和 OV 引脚连接在一起。
此器件的低静态电流规格为 7µA(典型值),经测试能够在工业温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS3702 高 精度过压和欠压监测 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
功能安全信息 | TPS3702 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 3日 | |||
应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
技术文章 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 | |||
技术文章 | Oh yes! My FPGA application is safe | PDF | HTML | 2015年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE 和 (...)
TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 评估模块
The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design (...)
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列微控制器产品。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C controlCARD 和 controlCARD (...)
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
The Delfino F28379D controlCARD from Texas Instruments is Position Manager-ready and an ideal product for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers. All C2000 (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 实验套件
TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。
TPS3702CX33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
PMP40690 — 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计
TIDA-00392 — 采用 TPS3702 监视 Delfino 微控制器的电源轨的参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点