LMR62421

正在供货

采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER、2.7V 至 5.5V、24V 输出电压、2.1A 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 7000 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 7000 Duty cycle (max) (%) 96
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR62421 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 24 V 输出电压、2.1 A 升压稳压器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 12月 14日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets- current limit - part two PDF | HTML 2016年 9月 5日
技术文章 DC/DC converter datasheets: current limit - part one PDF | HTML 2016年 8月 29日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
应用手册 Inverted SEPIC Made SIMPLE 2015年 7月 31日
应用手册 Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
应用手册 Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
EVM 用户指南 AN-2197 LMR62421 Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
应用手册 了解开关模式电源中的升压功率级 1999年 3月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

LAUNCHXL-F280049C 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器系列 F28004x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad 可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件交叉兼容,包含 InstaSPIN-FOC 功能。

开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR62421XSDDEMO — LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24V 输出电压、2.1A 小型升压稳压器演示板

The LMR62421 is a high frequency switching boost regulator which offers small size and high power conversion efficiency. The part operates at a 1.6MHz switching frequency. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

用户指南: PDF
仿真模型

LMR62421 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM625.ZIP (185 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR62421 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM624.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR62421X PSpice Average Model

SNVM194.ZIP (48 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR62421X TINA-TI Average Reference Design

SNVM456.TSC (54 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR62421X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM949.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR62421X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM950.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted LMR62421X PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM195A.ZIP (170 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00609 — 自启动音频系统

该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (NGG) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频