TPS63805
- 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
- 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.8V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
- 在整个负载范围内具有高效率
- 具有省电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 安全、可靠运行的特性
- 集成软启动
- 过热和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- TPS63805
- 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
- VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 11µA 工作静态电流
- TPS63806
- 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
- 高达 2.5A 的瞬态输出电流
- 13µA 工作静态电流
- TPS63807
- 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
- VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 11µA 工作静态电流
- EN 为低电平时的输出放电功能
- 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流
TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63805EVM-026 — 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块
The TPS63805EVM-026 is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63805 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3-V to 5.5-V input voltage. Output currents can go up to 2 A in buck mode and boost mode. The user can easily evaluate the (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS63805 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCQ6B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
计算工具
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
参考设计
TIDA-050017 — 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计
多种电子组件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的运行寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于特定应用来说至关重要,例如用于光学模块的激光二极管,即使温度发生 1°C 的改变,也会造成 0.1nm 的激光波长漂移。
利用珀耳帖效应的热电制冷 (TEC) 器件可用于在这些应用中控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在升温还是降温。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 MSP430FR2433 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点