TPS63810

正在供货

可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 13 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 5.8
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 13 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 5.8
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V
    • 运行和关断期间,I2C 可配置
    • VSEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • 输出电流
    • 当 VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V 时可达 2.5A
    • 当 VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V 时可达 2.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13µA 低工作静态电流
    • 自动节电模式和强制 PWM 模式(I2C 可配置)
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 关断期间的真正负载断开
    • 正向和反向电流限制
  • 两个器件选项
    • TPS63810:预编程输出电压(3.3V、3.45V)
    • TPS63811:启动前的程序输出电压
  • 解决方案尺寸小于 20 mm2,仅有四个外部器件
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V
    • 运行和关断期间,I2C 可配置
    • VSEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • 输出电流
    • 当 VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V 时可达 2.5A
    • 当 VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V 时可达 2.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13µA 低工作静态电流
    • 自动节电模式和强制 PWM 模式(I2C 可配置)
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 关断期间的真正负载断开
    • 正向和反向电流限制
  • 两个器件选项
    • TPS63810:预编程输出电压(3.3V、3.45V)
    • TPS63811:启动前的程序输出电压
  • 解决方案尺寸小于 20 mm2,仅有四个外部器件

TPS63810 和 TPS63811 是完全可编程(通过 I2C)的高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。

两个可通过 I2C 访问的寄存器用于设置输出电压,VSEL 引脚用于选择哪个输出电压寄存器处于激活状态。这样,这些器件就能够支持动态电压调节。如果输出电压寄存器在运行过程中发生了更改或切换了 VSEL 引脚,则器件将以定义的可编程斜坡速率转换运行模式。

TPS63810 和 TPS63811 是完全可编程(通过 I2C)的高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。

两个可通过 I2C 访问的寄存器用于设置输出电压,VSEL 引脚用于选择哪个输出电压寄存器处于激活状态。这样,这些器件就能够支持动态电压调节。如果输出电压寄存器在运行过程中发生了更改或切换了 VSEL 引脚,则器件将以定义的可编程斜坡速率转换运行模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS631010 正在供货 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
TPS63805 正在供货 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 Non-I2C replacement
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Lower IQ and smaller size
功能与比较器件相似
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63810 和 TPS63811 - 具有 I2C 接口的 2.5A 降压/升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 16日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
用户指南 BOOSTXL-TECDRV BoosterPack™ 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 9日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 选择能在脉冲负载应用中实现较长电池使用寿命的直流/直流转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 12日
应用简报 使用精密阈值使能引脚防止电池过度放电 英语版 2021年 8月 4日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
证书 TPS63810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日
EVM 用户指南 TPS6381xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 16日
技术文章 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
应用简报 Improve Efficiency in TWS Earbuds with Buck-Boost Converter 2019年 9月 18日
应用手册 Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019年 7月 5日
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019年 5月 30日
应用简报 带 TPS63802 的超级电容器备用电源 英语版 2019年 5月 30日
应用手册 Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-TECDRV — 配备 TPS63810、用于驱动 TEC 模块的 BoosterPack™

The BOOSXL-TECDRV BoosterPack™ allows users to evaluate the Texas Instruments TPS63810 buck-boost converter as a driver for a thermoelectric cooling (TEC) module. The TPS63810 is a high efficiency, high output current buck-boost converter programmable through I²C interface. The (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS63810EVM — TPS63810EVM

The TPS63810EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63810 buck-boost converter. The EVM operates from input voltage between 2.2 V and 5.5 V, and can output voltage from 1.825 V to 5 V, with output current up to 2.5 A in buck mode and up (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC782 TPS6381xEVM GUI Windows

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器
硬件开发
评估板
TPS63810EVM TPS63810EVM TPS63811EVM TPS63811EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC783 TPS6381xEVM GUI Linux

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器
硬件开发
评估板
TPS63810EVM TPS63810EVM TPS63811EVM TPS63811EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC784 TPS6381xEVM GUI Mac

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器
硬件开发
评估板
TPS63810EVM TPS63810EVM TPS63811EVM TPS63811EVM
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频