TPS63900

正在供货

具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 0.004 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 0.075 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 0.004 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 0.075 Duty cycle (max) (%) 99
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5V(100mV 阶跃)
    • 可使用外部电阻器进行编程
    • SEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V 时,输出电流 > 400mA(峰值开关电流限制典型值 1.45A)
    • 可堆叠:并联多个器件以获得更高的输出电流
  • 负载电流为 10µA 时,效率 > 90%
    • 静态电流为 75nA
    • 60nA 关断电流
  • 单模式运行
    • 无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换
    • 低输出波纹
    • 出色的瞬态性能
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至 100mA 和无限制)
    • 输出短路和过热保护
  • 21mm2 的微小解决方案尺寸
    • 小型 2.2µH 电感器,单个 22µF 输出电容器
    • 10 引脚、2.5mm × 2.5mm、0.5mm 间距 WSON 封装
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5V(100mV 阶跃)
    • 可使用外部电阻器进行编程
    • SEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V 时,输出电流 > 400mA(峰值开关电流限制典型值 1.45A)
    • 可堆叠:并联多个器件以获得更高的输出电流
  • 负载电流为 10µA 时,效率 > 90%
    • 静态电流为 75nA
    • 60nA 关断电流
  • 单模式运行
    • 无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换
    • 低输出波纹
    • 出色的瞬态性能
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至 100mA 和无限制)
    • 输出短路和过热保护
  • 21mm2 的微小解决方案尺寸
    • 小型 2.2µH 电感器,单个 22µF 输出电容器
    • 10 引脚、2.5mm × 2.5mm、0.5mm 间距 WSON 封装

TPS63900 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。

动态电压调节特性使各项应用可于运行期间在两个输出电压之间进行切换;例如,在待机运行期间,可通过降低系统电源电压来降低功耗。

凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 100 mA 和无限制),该器件非常适合与 3 节碱性电池、1 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。

高输出电流功能支持 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT 等常用射频标准。

TPS63900 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。

动态电压调节特性使各项应用可于运行期间在两个输出电压之间进行切换;例如,在待机运行期间,可通过降低系统电源电压来降低功耗。

凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 100 mA 和无限制),该器件非常适合与 3 节碱性电池、1 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。

高输出电流功能支持 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT 等常用射频标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Different package with smaller size WCSP-12
功能与比较器件相似
TPS61094 正在供货 具有旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器 low IQ boost converter with super capacitor backup power option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63900 1.8V 到 5.5V,75nA IQ 降压/升压转换器,具有输入电流限制和 DVS 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 19日
白皮书 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
证书 TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 3月 15日
应用手册 利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用简报 75nA IQ并行降压/升压转换器,可提高输出电流(≥ 2A) 英语版 2021年 6月 29日
应用简报 使用输入电流限制技术延长电池寿命 英语版 2021年 6月 29日
应用简报 如何借助 TPS63900 实现多级动态电压调节 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 29日
应用简报 如何延长 LiSOCl2供电系统的工作时间 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 29日
EVM 用户指南 TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 15日
技术文章 5 best practices to extend battery life in flow meters PDF | HTML 2020年 8月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63900EVM — TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module

TPS63900EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63900 降压/升压转换器的运行和功能。此 EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 400mA 的输出电流。用户可以轻松评估 TPS63900 的不同特性,包括低 Iq 和编程接口。

TPS63900 采用小型 2.5 x 2.5mm² WSON 封装。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS63900 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDC0A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
参考设计

TIDA-01580 — 用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。参考设计由单节 CR3032 电池驱动运行,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管 (LED) 可为用户指示低电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

This reference design enables a wearable, optimized saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2) and multi-sensor, multi-wavelength optical heart rate monitor (HRM). It uses AFE4420 device, which is a single-chip, bio-sensing front end for photoplethysmography (PPG) measurements. It supports up (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSK) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频