TPS63802

正在供货

采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 11 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 11 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (DLA) 10 6 mm² 3 x 2
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 11µA 工作静态电流
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 21.5mm2 的小解决方案尺寸
    • 小型 SON/DFN 封装(类似于 QFN)
    • 小型 0.47µH 电感器
    • 与 22µF 最小输出电容器配合使用
  • 使用 TPS63802 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 11µA 工作静态电流
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 21.5mm2 的小解决方案尺寸
    • 小型 SON/DFN 封装(类似于 QFN)
    • 小型 0.47µH 电感器
    • 与 22µF 最小输出电容器配合使用
  • 使用 TPS63802 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS63802 是一款高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。这类器件的输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整。静态电流为 11µA,可在超小甚至空载条件下实现出色效率。

TPS63802 是一款高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。这类器件的输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整。静态电流为 11µA,可在超小甚至空载条件下实现出色效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Ultra low IQ and smaller size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 DFN 封装的 TPS63802 2A、高效率、低 IQ 降压/升压转换器 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 19日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
技术文章 Effective ways to implement backup power from supercapacitors PDF | HTML 2021年 11月 2日
设计指南 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 30日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用手册 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 选择能在脉冲负载应用中实现较长电池使用寿命的直流/直流转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 12日
应用简报 使用精密阈值使能引脚防止电池过度放电 英语版 2021年 8月 4日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
用户指南 TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 7月 15日
技术文章 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
用户指南 TPS63802EVM (Rev. B) 2019年 9月 24日
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
应用手册 Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
技术文章 Deciphering low Iq: Using WEBENCH® to design near 100% duty-cycle for ultra-low po PDF | HTML 2019年 7月 15日
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019年 7月 5日
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019年 5月 30日
应用简报 带 TPS63802 的超级电容器备用电源 英语版 2019年 5月 30日
应用手册 Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
技术文章 How to prevent battery over discharge by using a precise threshold voltage enable PDF | HTML 2019年 1月 31日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63802EVM — TPS63802 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63802EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63802 降压/升压转换器的运行和功能。此 EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。用户可以轻松评估 TPS63802 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63802 采用小型 3 x 2 mm² HodRod™ QFN 封装。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件

TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。

TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。此 EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器
仿真模型

TPS63802 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMCX1C.ZIP (50 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050017 — 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计

多种电子组件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的运行寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于特定应用来说至关重要,例如用于光学模块的激光二极管,即使温度发生 1°C 的改变,也会造成 0.1nm 的激光波长漂移。

利用珀耳帖效应的热电制冷 (TEC) 器件可用于在这些应用中控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在升温还是降温。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 MSP430FR2433 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

此参考设计能够在电源中断期间自动提供备用电压。它管理超级电容器的充电并提供反向阻断保护。超级电容器的最大充电电流和电压可以进行调节。当输入电压发生故障时,降压/升压转换器 (TPS63802) 接管并生成恒定的备用电压。超级电容器的电容和电压定义了可用于备用的能量。PMP30693 可提供 3.7V/300mA 的稳定备用输出,持续 100 秒以上,直到输出电压下降。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010043 — 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

This reference design provides a protected, efficient (headroom-controlled), high-current (up to 1.5 A), linear (accurate and fast) light-emitting diode (LED) driver reference design to enable peripheral capillary oxygen saturation (SpO2) and other medical applications. A typical SpO2 application (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON-HR (DLA) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频