LM5160A

正在供货

LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5012 正在供货 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步直流/直流降压转换器 Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and low IQ.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 60 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 2.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 60 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 2.5
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM 运行
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 近似恒定的开关频率
    • 可通过电阻器调节至最高 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许使用外部 VCC 偏置
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 使用 LM5160A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM 运行
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 近似恒定的开关频率
    • 可通过电阻器调节至最高 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许使用外部 VCC 偏置
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 使用 LM5160A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5160/A 是一款具有集成式高侧和低侧 MOSFET 的 65V 2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,可在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器保持着整体工作温度范围 ±1% 的输出电压调节度。导通时间与输入时间成反比,其结果是切换频率接近恒定。

峰谷电流限制电路可防御过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,以在从空载到满载过程中采用连续传导模式 (CCM) 或在轻负载时自动切换至断续传导模式 (DCM),从而实现更高的效率。强制 CCM 运行支持使用耦合电感器的多输出隔离式 Fly-Buck 应用 。

LM5160A 具有与 LM5160 相同的 特性 和引脚配置。在降压或 Fly-Buck 应用中,LM5160A 的 VCC 引脚可连接外部偏置 电源。这一附加功能可降低 IC 功耗并提高高输入电压时的效率。

LM5160/A 是一款具有集成式高侧和低侧 MOSFET 的 65V 2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,可在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器保持着整体工作温度范围 ±1% 的输出电压调节度。导通时间与输入时间成反比,其结果是切换频率接近恒定。

峰谷电流限制电路可防御过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,以在从空载到满载过程中采用连续传导模式 (CCM) 或在轻负载时自动切换至断续传导模式 (DCM),从而实现更高的效率。强制 CCM 运行支持使用耦合电感器的多输出隔离式 Fly-Buck 应用 。

LM5160A 具有与 LM5160 相同的 特性 和引脚配置。在降压或 Fly-Buck 应用中,LM5160A 的 VCC 引脚可连接外部偏置 电源。这一附加功能可降低 IC 功耗并提高高输入电压时的效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5160、LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 直流/直流转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 11月 12日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技术文章 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015年 9月 29日
技术文章 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
EVM 用户指南 LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) 2015年 4月 13日
用户指南 LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 2015年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器

 

LM5160DNTBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 10V 至 60V 的输入范围内提供 5V 输出。该电路可提供达到 1.5A 的负载电流。该应用原理图设定为最高可在 24V 的额定总线电压下工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5160 中。

 

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM 隔离式 Fly-Buck 偏置电源评估板

LM5160DNTFBK 评估模块设计为在 24V 额定总线电压且输入电压范围从 18V 到 32V 的条件下工作。该模块能够为隔离式输出的负载提供 12V/400 mA 的电源。额定开关频率为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5160 中。EVM 电路板旨在展示可实现低功耗、隔离式偏压应用的小尺寸解决方案。

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

LM5160 PSpice Transient Model

SNVM692.ZIP (92 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5160 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM965.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

LM5160DNTBK-CALC LM5160 Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器
计算工具

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器
光绘文件

FLYBUCK FLYBACK Design Calculator

SNVC228.ZIP (1800 KB)
参考设计

PMP10532 — 面向工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源 - 参考设计

PMP10532 参考设计是一款隔离型反激式电源,适合于工业应用。该设计需要 24V 额定输入,可提供三种隔离式输出:+5V@1A 和 +/-15V@200mA。该设计适合为 MCU 和控制电路提供隔离式电源,以及为 PLC 应用中的运算放大器提供正/负偏压。每种输出(涵盖各种电源和负载)的交叉调节性能均可维持 +/-5% 的容差,电源的输入电压范围从 19V 到 30V。该设计采用配置为反激式稳压器的 LM5160 同步降压转换器。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。该设计还部署了适合反激式设计的恒定导通时间 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00485 — 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00486 — 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00486 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi® CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。ISO15 收发器提供隔离电压高达 2500VRMS 的隔离式 RS-485 接口。LM5160 Fly-Buck™ 电源为电路的两个部分提供隔离式和非隔离式 3.3V 输出。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00485 中提供了该设计具有非隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10572 — 面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块

PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计

该参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。该参考设计具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量泄漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15005 — 具有超小型耦合电感的双路输出隔离式 Fly-Buck 参考设计

PMP15005 在 Fly-Buck™ 拓扑中使用 LM5160,初级输出电压和次级输出电压均设置为 5V 标称值。此电路可适应 14V 至 36V 的电压输入范围,非常适合 24V 标称输入电压轨。采用反馈电阻器将初级侧设置为 5.4V 标称值,次级隔离侧的电压为 5V,基于设置为 1:1 匝数比的 Coilcraft 的 LPD8035V 系列耦合电感器。每个初级和次级电压轨上的最大工作电流设置为 225mA。开关频率设置为 300kHz 标称值。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10531 — 用于 IGBT 驱动器的隔离型 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源 - 参考设计

PMP10531 参考设计是一个 8 输出隔离式 Fly-Buck 电源,用于电机驱动或高电压逆变器应用中的 IGBT 栅极驱动器。接受 24V 额定输入,提供 4 组隔离式(+15V、-8V)偏置电压。该电路板设计用于在三相配置中为 6 个 IGBT 提供驱动器偏置电源:为 3 个顶部 IGBT 提供 3 组输出,输出电流为 100mA;为所有底部 IGBT 提供 1 组 300mA 输出。每组正/负电压轨由单一的变压器绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00199 — 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器所有三个臂的电源轨。它使用初级侧调节,可以在不使用光耦合器反馈和辅助绕组的情况下实现良好的交叉调节。通过变压器的耦合绕组生成隔离式输出。单独隔离每个高侧 IGBT 的电压轨,合并所有低侧 IGBT 的电压轨。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频