LM34926

正在供货

适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5168 正在供货 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 120-V rating and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 150 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 90 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 150 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 90 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成了 300mA 高侧
    和低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 2% 的反馈基准电压精度
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调低压闭锁 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • 晶圆级小外形无引线 (WSON)-8
    • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD™-8 封装
  • 使用 LM34926 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成了 300mA 高侧
    和低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 2% 的反馈基准电压精度
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调低压闭锁 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • 晶圆级小外形无引线 (WSON)-8
    • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD™-8 封装
  • 使用 LM34926 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM34926 稳压器 具有 实现低成本高效率的隔离式偏置稳压器所需的全部功能。此高压稳压器包含两个 100V N 通道 MOSFET 开关 — 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34926 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行通过导通时间控制,该时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他 特性 包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较器。保护 特性 包括热关断和 VCC 欠压锁定 (UVLO)。LM34926 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。

LM34926 稳压器 具有 实现低成本高效率的隔离式偏置稳压器所需的全部功能。此高压稳压器包含两个 100V N 通道 MOSFET 开关 — 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34926 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行通过导通时间控制,该时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他 特性 包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较器。保护 特性 包括热关断和 VCC 欠压锁定 (UVLO)。LM34926 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM34926 用于隔离式 DC-DC 转换器的集成二次侧偏置稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 3月 7日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
用户指南 AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
用户指南 LM34926 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM34926EVAL — 用于 LM34926 的评估板

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34926 Constant-On-Time regulator. LM34926 regulator integrates both the high and low side power switch- es essential for creating isolated buck converter.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM34926 PSpice Transient Model

SNVM307.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM34926 TINA-TI Reference Design

SNVM363.TSC (679 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM34926 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM364.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM34926 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM981.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
参考设计

PMP7798 — 低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017

此反激式电路基于宽 VIN COT 同步降压稳压器 LM5017,可为两个隔离式输出和一个非隔离式输出提供出色的调整。与传统反激式电路相比,此设计具有板尺寸更小、BOM 最低、无需光耦合器等特点。此款设计非常适合需要偏置电源的应用。此板提供其他输出电压版本:请参见 PMP7798.2 和 PMP7798.3
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
WSON (NGU) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频