LM3481-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5155-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum and up to 60-V input operating voltage.
功能与比较器件相似
TPS40210-Q1 正在供货 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 For applications requiring lower quiescent current or higher efficiency.

产品详情

Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 3700 Duty cycle (max) (%) 85
Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 3700 Duty cycle (max) (%) 85
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C,T A
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 的可调且可同步时钟频率范围
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热保护)
  • 使用 LM3481-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C,T A
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 的可调且可同步时钟频率范围
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热保护)
  • 使用 LM3481-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM3481-Q1 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。 LM3481-Q1 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481-Q1 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481-Q1 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

LM3481-Q1 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。 LM3481-Q1 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481-Q1 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481-Q1 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3481-Q1适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
技术文章 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016年 10月 14日
EVM 用户指南 LM3481 flyback EVM User's Guide 2016年 5月 19日
EVM 用户指南 AN-1756 LM3481 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
用户指南 AN-2094 LM3481 SEPIC Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
用户指南 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012年 1月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3481-FLYBACKEVM — 适用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块

德州仪器 (TI) LM3481-FLYBACKEVM 可帮助设计人员在隔离反向拓扑中评估 LM3481 直流/直流升压控制器的性能。此 EVM 在 5.5V 至 36V 输入电压范围内运行,并提供 12V/2A 的隔离式输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3481EVAL — 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

The LM3481 is a current mode, low side N channel FET controller. It can be utilized in numerous configurations including a Boost, Flyback or SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter). This evaluation board demonstrates the flexibility of the LM3481 in a boost topology providing 12 volt output (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3481SEPICEVAL — LM3481 SEPIC 评估板

The LM3481 SEPIC evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter solution with two output voltage options. It produces a selectable output voltage of 12 V at 1.25A or 5V at 3A. The switching frequency for the converter is set to 500 kHz. The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3481 TINA-TI Load Transient Reference Design (Rev. C)

SNVM229C.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. B)

SNVM418B.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL (Rev. C)

SNVM230C.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM3481 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM713D.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

LM3481-BOOST-CALC LM3481 Quickstart Calculator for Boost

The LM3481 Boost Quickstart Calculator Tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 适用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板 LM3481SEPICEVAL LM3481 SEPIC 评估板
参考设计

TIDA-01234 — 适用于汽车 LED 照明的 24W 升压和升压至电池电压参考设计

TIDA-01234 是一款 24W 高效 (94%) 低成本异步升压参考设计,适用于基于 LM3481-Q1 的汽车 LED 应用。
此参考设计适用于汽车高亮度照明系统(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 6V 至 18V 输入电压范围内工作而设计,并且能够以 1A 恒定电流驱动多个包含 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)的灯串。此参考设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压到电池配置中,输入电压可高于、低于或等于所需的 LED 串电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22589 — 超宽输入、10W 隔离型反激式参考设计

此参考设计是一种宽输入电压、低功耗反激式设计,可采用 19VDC 至 60VDC 和 85VAC 至 275VAC 的双输入。它旨在为输出负载提供 24V 电压(电流为 420mA 时)。
测试报告: PDF
参考设计

PMP21404 — 用于汽车直流/交流逆变器的高效升压转换器电源参考设计

该单相升压转换器可在 120V - 350V 的输入电压范围内工作,并提供 221V/0.87A 的非隔离式输出。高于 221V 的输入电压传递到输出。凭借高于 97% 的效率,组件损耗得到降低,从而降低工作温度并对散热器的要求达到最低。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11784 — 汽车预升压参考设计

此汽车预升压转换器可接受的输入电压范围为 2.0V 到 16.0V/40.0V(峰值)。在启动时,它提供一个 9.5V(1.3A 连续电流/2.8A 峰值电流)的稳定输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40100 — 适用于 HEV/EV 电池管理系统的隔离式多轨输出反激参考设计

PMP40100 是一种隔离型反激式解决方案,它接受 5V 至 36V 的输入电压并提供到负载的多个 3KV 隔离式输出电压轨。此参考设计支持 15V 电压轨 (100mA) 和 6V(每个电压轨 300mA)电压轨配置。此参考设计具有良好的线路和负载调节性能以及良好的热性能。此设计还在 PCB 内集成变压器绕组,显著减小了 PCB 板,使其更容易集成到系统板中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00744 — 适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计

TIDA-00744 是用于中等功率汽车信息娱乐系统的 50W 系统级 SMPS 设计。
该设计提供各种保护,如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现的负载突降保护和反向电压(具有很低 Iq 的创新智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)都处于同步状态,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四个主要的块:

  1. 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护
  2. EMI 滤波器:可实现传导 EMI 抑制的差分滤波器
  3. 预升压:适用于 50W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9476 — 15W 汽车起停电源

PMP9476 是非同步降压转换器加上一个非同步升压控制器,它接受 3.5V 至 40V 的输入电压,输出 5V,并且能够为负载提供 3A 电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

LM3481-REF — 330mW AC 或 DC 小型反向转换器电源参考设计

The main purpose of the power supply is to convert the rectified AC Input to DC regulated current for 6 LEDs.  The power supply provides protection for the LEDs, limits the transient input voltage and protect against inrush current at plug in.  The overall power supply conformity (e.g. (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频