PMP10531

用于 IGBT 驱动器的隔离型 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源 - 参考设计

PMP10531

设计文件

概述

PMP10531 参考设计是一个 8 输出隔离式 Fly-Buck 电源,用于电机驱动或高电压逆变器应用中的 IGBT 栅极驱动器。接受 24V 额定输入,提供 4 组隔离式(+15V、-8V)偏置电压。该电路板设计用于在三相配置中为 6 个 IGBT 提供驱动器偏置电源:为 3 个顶部 IGBT 提供 3 组输出,输出电流为 100mA;为所有底部 IGBT 提供 1 组 300mA 输出。每组正/负电压轨由单一的变压器绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使电源可以在不使用光耦合器和辅助变压器绕组的情况下调节输出。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。该参考板的输入电压可以在 20V 至 30V 的范围内宽松调节。

特性

• 8 个隔离式输出:1x(+15V/-8V @ 300mA)、3x(+15V/-8V @ 100mA),非常适合三相交流电机和逆变器应用
• Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案
• 20V 到 30V 的宽输入电压范围
• 为 6 个 IGBT 驱动器中的每一个提供 2.3W 电源,峰值效率达 82%。
• LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量
• 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。

输出电压选项 PMP10531.1 PMP10531.2 PMP10531.3 PMP10531.4
Vin (Min) (V) 20 20 20 20
Vin (Max) (V) 30 30 30 30
Vout (Nom) (V) -8 15 -8 15
Iout (Max) (A) .3 .1 .1 .3
Output Power (W) 2.4 1.5 .8 4.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU685.PDF (407 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRC34.PDF (344 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC35.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC806.ZIP (224 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC36.PDF (833 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10531 Test Results 2014年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频