可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3020-Q1 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的汽车级 0.5% RH 400nA 数字湿度传感器 Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with permanent IP67 filter

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
DSBGA (YPA) 6 2.1316 mm² 1.46 x 1.46
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%
  • 休眠电流:50nA
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 仅 RH(11 位):300nA
    • RH(11 位)+ 温度(11 位):550nA
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 温度精度:典型值 ±0.2°C
  • 电源电压:1.62V 至 3.6V
  • 可编程采样率(5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz)或按需触发
  • I2C 接口
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%
  • 休眠电流:50nA
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 仅 RH(11 位):300nA
    • RH(11 位)+ 温度(11 位):550nA
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 温度精度:典型值 ±0.2°C
  • 电源电压:1.62V 至 3.6V
  • 可编程采样率(5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz)或按需触发
  • I2C 接口

HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量。HDC2010 的传感元件位于器件底部,有助于 HDC2010 抵抗粉尘、灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。HDC2010 数字特性包括可编程中断阈值,因此能够提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时,HDC2010 具有可编程采样间隔、低固有功耗,并且支持 1.8V 电源电压,使其非常适合电池供电系统。

HDC2010 为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器、智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能。HDC2010 还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供关键温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。

HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性。HDC2010 支持的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,相对湿度范围为 0% 至 100%。

HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量。HDC2010 的传感元件位于器件底部,有助于 HDC2010 抵抗粉尘、灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。HDC2010 数字特性包括可编程中断阈值,因此能够提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时,HDC2010 具有可编程采样间隔、低固有功耗,并且支持 1.8V 电源电压,使其非常适合电池供电系统。

HDC2010 为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器、智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能。HDC2010 还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供关键温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。

HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性。HDC2010 支持的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,相对湿度范围为 0% 至 100%。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC2021 正在供货 带胶带盖的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Removable tape cover, p2p and software compatible
HDC2022 正在供货 具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Permanent IP67 filter, p2p and software compatible
HDC2080 正在供货 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 QFN package, software compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 20日
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
用户指南 BOOSTXL-BASSENSORS 用户指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 9月 22日
用户指南 HDC20XX 器件 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 1日
白皮书 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 10日
技术文章 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020年 10月 22日
应用简报 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019年 10月 10日
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019年 4月 16日
应用手册 Programming the HDC20X0 Devices 2018年 8月 29日
应用简报 Humidity Sensors 2018年 7月 9日
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块

The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
用户指南: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

BP-BASSENSORSMKII — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack™ 插件模块

BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ 插件模块为您在 LaunchPad™ 开发套件中添加数字传感器提供了简便方法。MCU Launchpad 开发人员可使用该 BoosterPack 插件模块,利用板载温度、湿度、环境光和加速计、磁力计和霍尔效应传感器开始开发传感器应用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

HDC2010EVM — HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块

HDC2010EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC2010 湿度和温度传感器。此评估模块 (EVM) 采用 USB 接口来实现控制和数据流,并可插入到 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 I2C 接口之间连接到 HDC2010 的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC2010EVM (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

HDC2010METER-EVM — 低功耗数字湿度和温度仪表

The HDC2010 is an integrated humidity and temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in an ultra-compact WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package). The HDC2010METER is an HDC2010 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SNAC075 HDC2010 Arduino Library v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-HDC2010 ASC studio for configuring all aspects of the HDC2010 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC2010.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
精密 ADC
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
下载选项
仿真模型

HDC2010 IBIS Model

SNAM205.ZIP (79 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-010941 — 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

此参考设计提供了一种 BOM 成本较低的烟雾探测器设计,该设计通过了 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试。通过使用基于调制的光电架构,此参考设计能够对环境光实现高阻隔,适用于腔体或无腔烟雾探测。此设计还具有较高的信号链信噪比,有助于实现强大的算法,以减少烟雾探测器应用和空气质量检测应用中微粒检测的误报。此设计使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 碱性电池可实现 10 年的电池寿命。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01625 — 低功耗数字湿度和温度计参考设计

The HDC2010 is an integrated humidity and temperature sensor reference design that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in an ultra-compact WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package). The HDC2010METER is an HDC2010 demonstration board which provides a convenient digital (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 用于电源门控的纳米级功耗系统计时器、低 Iq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01518 — 支持低于 1GHz 并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗洪水/冻结探测器参考设计

此参考设计使用德州仪器 (TI) 的低功耗数字温湿度双重传感器和 SimpleLink™ 低于 1GHz 的超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款可极大地延长电池寿命且无需接线的水灾和冰冻探测器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPA) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频