UCC28056

正在供货

6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 34 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode TM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features < 150 W applications, Audible Noise Minimization, Low power, OVP, Overvoltage protection, Peak current mode, Programmable soft start, Single-phase, Transition Control Mode, USB C/PD compatible Duty cycle (max) (%) 1
Vin (max) (V) 34 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode TM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features < 150 W applications, Audible Noise Minimization, Low power, OVP, Overvoltage protection, Peak current mode, Programmable soft start, Single-phase, Transition Control Mode, USB C/PD compatible Duty cycle (max) (%) 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 负载降低到 10% 具有低的输入电流失真和接近1的功率因数值
    • 符合 IEC1000-3-2 的要求
  • 超低空载输入功率(在 115Vac 时为 25mW,在 230Vac 时为 40mW)
  • 在负载范围内提供出色的效率
  • 在 PFC+LLC 系统中,可在 115Vac 下实现小于 60mW 的待机功耗,在 230Vac 下实现小于 80mW 的待机功耗
  • 无需禁用 PFC 即可符合绿色电能标准
    • EuP Lot 6 第 2 级、CoC Ver. 5 第 2 级、适用于计算机的能源之星 Ver. 6.1、DOE 等级 VI
  • 超低可闻噪声输出
  • 具有软进、软出周期的间歇模式
  • 增强型 EA,快速响应负载步进而无需降低输入电流失真
  • 在升压电感器上无需第二绕组来实现谷底同步开通
  • 用户可调节的谷底延迟
  • 低启动电流消耗 (<46 µA)
  • 8.5V 至 34V 宽 VCC 范围
  • 逐周期电流限制
  • 第二个独立输出电压保护
  • 集成式过温保护
  • 使用 UCC28056 器件并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 负载降低到 10% 具有低的输入电流失真和接近1的功率因数值
    • 符合 IEC1000-3-2 的要求
  • 超低空载输入功率(在 115Vac 时为 25mW,在 230Vac 时为 40mW)
  • 在负载范围内提供出色的效率
  • 在 PFC+LLC 系统中,可在 115Vac 下实现小于 60mW 的待机功耗,在 230Vac 下实现小于 80mW 的待机功耗
  • 无需禁用 PFC 即可符合绿色电能标准
    • EuP Lot 6 第 2 级、CoC Ver. 5 第 2 级、适用于计算机的能源之星 Ver. 6.1、DOE 等级 VI
  • 超低可闻噪声输出
  • 具有软进、软出周期的间歇模式
  • 增强型 EA,快速响应负载步进而无需降低输入电流失真
  • 在升压电感器上无需第二绕组来实现谷底同步开通
  • 用户可调节的谷底延迟
  • 低启动电流消耗 (<46 µA)
  • 8.5V 至 34V 宽 VCC 范围
  • 逐周期电流限制
  • 第二个独立输出电压保护
  • 集成式过温保护
  • 使用 UCC28056 器件并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

UCC28056 是一款 PFC 控制器。该控制器在确保正弦线路输入电流失真较低并接近1功率因数的前提下,可以直接驱动输出高达 300W 功率。该器件包含突发模式运行,以进一步提高轻负载性能,从而使系统无需关闭 PFC 即可符合颇具挑战性的能效标准。UCC28056 可以驱动高达 300W 的 PFC 功率级,从而确保正弦线路输入电流失真较低,与单位功率因数相近,同时使 PFC 保持“始终开启”。在与 LLC 控制器 UCC256301 配合使用时,该 6 引脚器件无需辅助反激式转换器(系统中通常需要该转换器以实现良好的待机性能),同时在 230Vac 下可实现低于 80mW 的功耗。该器件还能够在将外部组件数量降至最低的同时实现即时开启。

UCC28056 是一款 PFC 控制器。该控制器在确保正弦线路输入电流失真较低并接近1功率因数的前提下,可以直接驱动输出高达 300W 功率。该器件包含突发模式运行,以进一步提高轻负载性能,从而使系统无需关闭 PFC 即可符合颇具挑战性的能效标准。UCC28056 可以驱动高达 300W 的 PFC 功率级,从而确保正弦线路输入电流失真较低,与单位功率因数相近,同时使 PFC 保持“始终开启”。在与 LLC 控制器 UCC256301 配合使用时,该 6 引脚器件无需辅助反激式转换器(系统中通常需要该转换器以实现良好的待机性能),同时在 230Vac 下可实现低于 80mW 的功耗。该器件还能够在将外部组件数量降至最低的同时实现即时开启。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28056 6 引脚单相临界模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 14日
产品概述 PFC 控制器选型分步指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
应用手册 UCC28056 System Bring Up Guidelines and Application Debug FAQ PDF | HTML 2021年 10月 8日
技术文章 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020年 4月 22日
EVM 用户指南 UCC28056EVM-296 Evaluation Module User Guide (Rev. C) 2019年 10月 31日
应用手册 Optimizing Efficiency and Standby Power With the UCC28056 in Offline Application (Rev. B) 2019年 8月 13日
应用简报 Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers​ (Rev. B) 2019年 8月 1日
应用手册 UCC28056,Using Auxiliary winding voltage for driving ZCD/CS Pin (Rev. B) 2019年 8月 1日
EVM 用户指南 PFCLLCSREVM-034 User Guide 2019年 7月 26日
应用手册 UCC28056 Selection Guide 2019年 6月 24日
应用手册 使用 UCC28056 在离线应用中优化效率和待机功耗 最新英语版本 (Rev.B) 2019年 5月 20日
技术文章 Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A PDF | HTML 2019年 4月 4日
技术文章 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
应用简报 借助“始终开启”PFC 超越现代能耗标准和LLC 控制器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2018年 5月 3日
技术文章 Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 2017年 10月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM

PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 评估板

UCC28056EVM 是具有 UCC28056(一种 CRM/DCM 混合模式 PFC 控制器)的 PFC 转换器的 EVM。该 EVM 可接受 85Vac 到 265Vac 的输入电压,提供 390Vdc 的输出电压,满载输出功率为 165W。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28056 SIMPLIS Transient Model

SLUM620.ZIP (157 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC28056A SIMPLIS MODEL (Rev. A)

SLUM688A.ZIP (241 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC28056B SIMPLIS MODEL (Rev. A)

SLUM689A.ZIP (241 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC28056C SIMPLIS MODEL (Rev. A)

SLUM690A.ZIP (231 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC641 UCC28056x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28056 6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器
参考设计

TIDA-050074 — 基于 GaN 的 140W USB PD3.1 USB-C® 适配器参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN)、具有高效率和高功率密度的 140W 交流/直流电源。它支持宽输入电压(90VAC 至 264VAC)和输出电压(5V 至 28V),专为以下应用而设计:用于 USB PD3.1 的适配器设计,以及电动工具充电器。
设计指南: PDF
参考设计

PMP21251 — 小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够在 230VAC 的输入电源电压下实现低至 89mW 的功耗。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01623 — 功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计

这一经过全面测试的输参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100V 至 240V 交流电),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP23224 — 220W 有源钳位反激式电池充电器参考设计

此参考设计是一款具有功率因数校正 (PFC) 前端的 220W 有源钳位反激式电池充电器设计。此设计采用 90V 至 264V 的通用交流输入,并在 6V 至 22V 的 VOUT 范围内为电池充电。
测试报告: PDF
参考设计

PMP40580 — 180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源参考设计

这款用于电视应用的交流/直流电源设计通过通用交流电压(90V 交流至 264V 交流)提供 12V/5A 和 150V/0.8A 输出。该设计使用 CRM/DCM PFC 控制器 UCC28056 和 LLC 控制器 UCC256404,具有增强突发模式以实现低待机功耗和更低的可闻噪声。该设计可在 150mW 负载时实现 <250mW 的待机功耗,并可在 230V 交流输入时实现 >93% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22087 — 具有 80 PLUS 铂金兼容性能的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计

该参考设计是一种交流/直流电源设计,具有临界传导模式 (CRM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器,可从通用输入交流电压(90VAC 至 264VAC)提供 24V/240W 连续、336W 峰值输出。该设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256404 增强型 LLC 控制器和具有突发模式的 UCC24612-2 同步整流器控制器,以实现低待机功耗。该设计在 115VAC 电压下功耗为 87mW,在 230VAC 电压下功耗为 124mW,并且在 115VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 95.3% (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21098 — 具有 80 PLUS Gold 兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21098 参考设计将 UCC28056 转换模式 PFC 控制器和 UCC25630 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.2A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94% 的峰值效率。效率和功率因数数字还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够实现低于 600mW 的功耗,输出功率为 350mW。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频