TIDA-010047

功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

TIDA-010047

设计文件

概述

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) circuit based on the UCC28056 device, followed by an active-clamp flyback for isolated DC/DC conversion based on the UCC28780 device.

特性
  • Relatively low-cost solution
  • Solution based on the both-ended USB Type-C® cable
  • Relatively high power density with active-clamp flyback topology
  • Meets DoE level VI and CoC Tier2 regulations
  • Robust protection built-in
输出电压选项 TIDA-010047.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 100
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU650.PDF (3528 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZC8A.ZIP (489 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZC9B.ZIP (515 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZD0.ZIP (247 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZD2A.ZIP (7111 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD7.ZIP (1308 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZD1.ZIP (1002 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62177具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65987D具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2981-N具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMC7111单通道、11V、50kHz 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计 英语版 2019年 4月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频