PMP23224

220W 有源钳位反激式电池充电器参考设计

PMP23224

设计文件

概述

此参考设计是一款具有功率因数校正 (PFC) 前端的 220W 有源钳位反激式电池充电器设计。此设计采用 90V 至 264V 的通用交流输入,并在 6V 至 22V 的 VOUT 范围内为电池充电。

特性
  • 通用输入
  • 功率因数校正 (PFC) 前端
  • 高效率和低功率损耗
  • 通过 B 级传导 EMI 测试
  • 单独的 CC 和 CV 环路可设置充电电流和电池电压
  • 仅在无需风扇的情况下进行被动冷却
输出电压选项 PMP23224.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 220
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT327.PDF (1895 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBK5.PDF (500 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBK6.PDF (168 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBK7.PDF (358 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBK9.ZIP (1891 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF0.ZIP (2042 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBK8.PDF (1364 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28782适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7011具有推挽开路输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103WA具有内部基准的双通道、32V、900kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 3kVrms、5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP23224 Test Report PDF | HTML 2023年 5月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频