TIDA-01623

功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计

TIDA-01623

设计文件

概述

这一经过全面测试的输参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100V 至 240V 交流电),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式转换器。

特性
  • 宽工作输入范围:100V 至 240V 交流,在整个电压范围内提供全功率
  • 高效率(93.4% 峰值效率),可实现自然冷却
  • 配置为 5V/5A、9V/5A、15V/5A、20V/5A 输出
  • 低待机功耗 (130mW)
  • 小尺寸 (70 mm × 42 mm × 16.5 mm)
  • 高功率密度 (30 W/in3)
输出电压选项 TIDA-01623.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 240
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 100
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU662A.PDF (3316 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXG9A.PDF (651 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXH0A.PDF (337 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXH2A.PDF (494 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXH4A.ZIP (37944 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ2A.ZIP (315 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXH3A.PDF (1253 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E05U06-Q1适用于 USB 3.0 且采用 0402 封装的汽车类 0.4pF 5.5V ±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7710EMC 性能优异的单通道、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMC7111单通道、11V、50kHz 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 功率密度为 30W/in3、能效高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 7月 11日
技术文章 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频