TPS63060

正在供货

2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 2.25
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 2.25
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
  • 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 器件典型静态电流:< 30µA
  • 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
  • 省电模式,改善低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
  • 电源正常状态输出
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • 关断期间负载断开
  • 提供过热保护
  • 过压保护
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
  • 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 器件典型静态电流:< 30µA
  • 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
  • 省电模式,改善低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
  • 电源正常状态输出
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • 关断期间负载断开
  • 提供过热保护
  • 过压保护

TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。

这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。

TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。

这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS552872 正在供货 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
TPS552872-Q1 正在供货 汽车级、36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55289 正在供货 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 Better power efficiency, higher VIN, higher VOUT and higher IOUT
TPS552892 正在供货 36V 8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 正在供货 汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher IOUT 
功能与比较器件相似
TPS63000 正在供货 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 1.8-V to 5.5-V input voltage range (1.8-A switch).
TPS63020 正在供货 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 1.8-V to 5.5-V input voltage range (4-A switch).
TPS63070 正在供货 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 2-V to 16-V input voltage range (3.6-A-switch).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6306x 具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 5日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017年 3月 28日
技术文章 Providing an orderly shutdown of PLCs PDF | HTML 2015年 5月 14日
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
EVM 用户指南 TPS63060EVM-619 2012年 1月 19日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 评估模块

德州仪器 (TI) TPS63060EVM-619 评估板可帮助用户轻松评估和测试 TPS63060 的工作与功能。TPS63060EVM-619 采用 TPS63060 的可调版本,输出电压设置为 5V。 该 EVM 输入电压在 2.5V 至 12V 之间时,支持全速率性能工作。TI TPS63060 是一款高效率单电感器升压转换器,采用 14 引脚 3 毫米 x 4 毫米 QFN 封装。提供固定及可调两种输出电压单元。本用户指南主要介绍 TPS63060 EVM-619 的特性、工作与使用,内容涵盖硬件设置指令、原理图、材料清单以及针对评估板的印刷电路板布局图。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS63060 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM557.TSC (145 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS63060 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM556.ZIP (44 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS63060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM477A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压、效率为 96% 的降压/升压转换器,采用 3x3 QFN 封装 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
光绘文件

TPS63060EVM-619 Gerber Files

SLVC409.ZIP (378 KB)
参考设计

TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频