TPS63020

正在供货

具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 4
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 4
VSON (DSJ) 14 12 mm² 4 x 3
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 静态工作电流:25µA
    • 支持模式选择的省电模式
  • 平均电流模式降压/升压架构
    • 模式间自动转换
    • 2.4MHz 固定频率工作
    • 可同步
  • 电源正常状态输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 过热和过压保护
    • 关断期间负载断开
  • 借助以下工具创建定制设计方案:
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 静态工作电流:25µA
    • 支持模式选择的省电模式
  • 平均电流模式降压/升压架构
    • 模式间自动转换
    • 2.4MHz 固定频率工作
    • 可同步
  • 电源正常状态输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 过热和过压保护
    • 关断期间负载断开
  • 借助以下工具创建定制设计方案:

TPS6302x 器件可以为由两节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3A 的输出电流。使用电池时,可以放电到 2V 以下。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器来获得最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。

TPS6302x 器件在自然通风环境下运行的温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用 3mm × 4mm (DSJ) 14 引脚 VSON 封装。

TPS6302x 器件可以为由两节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3A 的输出电流。使用电池时,可以放电到 2V 以下。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器来获得最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。

TPS6302x 器件在自然通风环境下运行的温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用 3mm × 4mm (DSJ) 14 引脚 VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS63020-Q1 正在供货 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 AEC-Q100 qualified for automotive applications.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS631010 正在供货 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
功能与比较器件相似
TPS630250 正在供货 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 For applications requiring higher efficiency or a smaller solution size.
TPS63070 正在供货 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 For applications requiring a higher input voltage.
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 4A 开关的 TPS6302x 高效率单电感器降压/升压转换器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 11月 19日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 TPS63020输出恒压恒流变换器设计 2021年 7月 4日
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
应用手册 Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019年 7月 5日
应用简报 带 TPS63802 的超级电容器备用电源 英语版 2019年 5月 30日
技术文章 How to prevent battery over discharge by using a precise threshold voltage enable PDF | HTML 2019年 1月 31日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 TPS63020Q Pin FMEA 2015年 10月 7日
测试报告 PMP9766 Test Results 2015年 9月 22日
技术文章 Simple circuit drives TECs PDF | HTML 2015年 7月 13日
应用手册 Low-power TEC driver 2014年 11月 18日
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
用户指南 TPS63020EVM-487 User's Guide 2010年 4月 19日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63020EVM-487 — 用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板

具有 4A 开关电流的升压转换器评估模块板

TPS63020EVM-487 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 4A 开关电流的 TPS63020 升压转换器。TPS63020EVM-487 由 1.8V 至 5.5V 电源供电,可提供 3.3V 输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS63020 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM154.TSC (1688 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS63020 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM155.ZIP (49 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS63020 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM135A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压、效率为 96% 的降压/升压转换器,采用 3x3 QFN 封装 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
光绘文件

HPA487A Gerber Files

SLVC313.ZIP (186 KB)
参考设计

PMP9759 — 低功耗 TEC 驱动器参考设计

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感器)的温度。它支持基于完全集成型降压升压转换器的小型解决方案(只需少量外部组件)。通过简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,此设计可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9766 — 具有有源电池平衡功能的超级电容备用电源参考设计

此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DSJ) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频