产品详情

Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 32 Gain (max) (dB) 90 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type OWU (one-wire UART), TCI (time-command interface), UART, USART Rating Automotive
Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 32 Gain (max) (dB) 90 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type OWU (one-wire UART), TCI (time-command interface), UART, USART Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 适用于超声波检测的完全集成式解决方案
  • 带可配置电流限制的互补低侧驱动器,支持基于变压器的拓扑和直接驱动拓扑用于换能器激励
  • 单个换能器用于突发和侦听操作;或在一个换能器对中,一个用于突发,另一个用于侦听操作
  • 可编程 6 点时变增益(32dB 到 90dB)低噪声接收器,带用于回波包络检测的 DSP(BPF,解调)
  • 12 点时变阈值的两个预设,适用于物体检测
  • 计时器用于测量多回声距离和持续时间
  • 集成温度传感器
  • 记录检测最远 11m 物体所用的时间
  • 用于回波记录的 128 字节 RAM
  • 用于存储快速初始化配置的 42 字节用户 EEPROM
  • 单线高电压时间指令接口或 USART 异步接口
  • CMOS 电平 USART 接口
  • 传感器诊断(衰减频率和时间,激励电压)、电源和收发器诊断
  • 适用于超声波检测的完全集成式解决方案
  • 带可配置电流限制的互补低侧驱动器,支持基于变压器的拓扑和直接驱动拓扑用于换能器激励
  • 单个换能器用于突发和侦听操作;或在一个换能器对中,一个用于突发,另一个用于侦听操作
  • 可编程 6 点时变增益(32dB 到 90dB)低噪声接收器,带用于回波包络检测的 DSP(BPF,解调)
  • 12 点时变阈值的两个预设,适用于物体检测
  • 计时器用于测量多回声距离和持续时间
  • 集成温度传感器
  • 记录检测最远 11m 物体所用的时间
  • 用于回波记录的 128 字节 RAM
  • 用于存储快速初始化配置的 42 字节用户 EEPROM
  • 单线高电压时间指令接口或 USART 异步接口
  • CMOS 电平 USART 接口
  • 传感器诊断(衰减频率和时间,激励电压)、电源和收发器诊断

PGA460 器件是一款高度集成的片上系统超声波换能器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。该器件具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动换能器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧 FET 驱动换能器。该器件可以接收和调节反射的回波信号,实现物体的可靠检测。此功能是使用模拟前端 (AFE) 实现的,模拟前端包含一个低噪声放大器和一个馈送到 ADC 的可编程时变增益级。使用时变阈值在 DSP 内核中处理数字化信号,从而实现近场和远场物体检测。

与外部控制器的主要通信可通过 IO 引脚上的时间指令接口 (TCI) 或 1 线 USART 异步接口,或者 RXD 和 TXD 引脚上的 CMOS 电平 USART 接口实现。 PGA460 可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。

PGA460 还包括片上系统诊断(可监控突发期间的换能器电压、换能器的频率和衰减时间,以提供完整的激励信息)和面向过压、欠压、过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断。

PGA460 器件是一款高度集成的片上系统超声波换能器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。该器件具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动换能器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧 FET 驱动换能器。该器件可以接收和调节反射的回波信号,实现物体的可靠检测。此功能是使用模拟前端 (AFE) 实现的,模拟前端包含一个低噪声放大器和一个馈送到 ADC 的可编程时变增益级。使用时变阈值在 DSP 内核中处理数字化信号,从而实现近场和远场物体检测。

与外部控制器的主要通信可通过 IO 引脚上的时间指令接口 (TCI) 或 1 线 USART 异步接口,或者 RXD 和 TXD 引脚上的 CMOS 电平 USART 接口实现。 PGA460 可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。

PGA460 还包括片上系统诊断(可监控突发期间的换能器电压、换能器的频率和衰减时间,以提供完整的激励信息)和面向过压、欠压、过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PGA460 超声波信号处理器和换能器驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 27日
应用手册 PGA460 Control Based on MSPM0 for Distance Detection PDF | HTML 2024年 4月 17日
应用简报 割草机器人利用超声波感应自动检测地形类型和障碍物 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 22日
应用简报 扫地机器人中的霍尔效应传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
应用手册 超声波传感基础知识 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 5月 27日
应用手册 PGA460 超声波模块硬件和软件优化 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 21日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 How to choose the right proximity sensor for your design needs PDF | HTML 2019年 10月 31日
用户指南 如何选择正确的近距离传感器技术 英语版 2019年 9月 24日
应用简报 Using Ultrasonic Technology for Smart Parking and Garage Gate Systems 2019年 8月 8日
设计指南 超声波接近检测模块 (PSM) 参考设计 英语版 2019年 8月 5日
EVM 用户指南 PGA460PSM-EVM User's Guide 2019年 7月 15日
应用简报 Ultrasonic Floor-Type and Cliff Detection on Automated Vacuum Robots 2019年 7月 15日
应用手册 PGA460 Array of Ultrasonic Transducers for Triangulation and Tracking 2019年 7月 12日
技术文章 Paving the way with ultrasonic sensing PDF | HTML 2019年 6月 10日
应用手册 PGA460 Full-Bridge Driver Solutions for Ultrasonic Transducers (Rev. A) 2019年 2月 28日
用户指南 PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 19日
应用手册 TIA放大器增益峰值对噪声的影响 2017年 12月 20日
技术文章 Where are ultrasonic sensors used? – Part 2 PDF | HTML 2017年 10月 31日
技术文章 How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 2017年 10月 5日
应用手册 PGA460 Software Development Guide (Rev. A) 2017年 8月 22日
技术文章 Where are ultrasonic sensors used? – Part 1 PDF | HTML 2017年 6月 29日
应用手册 PGA460 Frequently Asked Questions (FAQ) and EVM Troubleshooting Guide 2017年 5月 1日
用户指南 PGA460-Q1 EVM Quick Start Guide 2017年 2月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器)

利用 BOOSTXL-PGA460 (+ MSP430F5529LP) 全面评估 PGA460 超声波传感器信号调节器。PGA460 是一款具有数字信号处理器的集成式超声波前端器件,输出飞行时间数据、回声宽度和振幅信息。通过电流限制变压器可配置驱动器强度,接收器经调节可过滤和处理返回的回波数据,以便在测量后进行分析。可以使用关联的 PGA460 EVM GUI 来定制、配置和控制超声波设置,并监控发生的超声波活动的性能。

评估步骤

步骤 1:购买 PGA460-F5529-BNDL(或 BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529

步骤 2:下载 GUI

步骤 3:下载 (...)
用户指南: PDF
评估板

PGA460PSM-EVM — PGA460 超声波接近感应评估模块

The PGA460PSM evaluation module (EVM) is a small-form-factor solution showcasing double-sided printed circuit board (PCB) spacing and the supporting component requirements for the PGA460 ultrasonic sensor signal conditioner. This hardware variant can only be operated in monostatic transducer (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SLAC741 PGA460 Energia Library and Code Example (Version 1.1.0)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器 PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器
硬件开发
评估板
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) PGA460PSM-EVM PGA460 超声波接近感应评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC739 PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器 PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器
硬件开发
评估板
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) PGA460PSM-EVM PGA460 超声波接近感应评估模块
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
精密 ADC
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
BOOSTXL-ULN2003 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
下载选项
仿真模型

PGA460 IBIS Model

SLAM301.ZIP (65 KB) - IBIS Model
光绘文件

PGA460 Transducer and Transformer Listing

SLAC787.ZIP (21 KB)
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
TIDA-060024 — TIDA-060024

本参考设计是一种小型解决方案,展示了适用于 PGA460 超声波传感器信号调理器的双面 PCB 间距和支持组件的最低要求。该模块在单稳态模式下运行,进行单传感器的发送和接收操作,实现 0.3m 至 5m 空间范围内的物体检测。物体检测不受环境温度、湿度和目标颜色/透明度的影响,但是最大范围会受极小或软目标的影响。PGA460 仅作为从器件运行,并需要单独的主控制器。TI 推荐将 MSPEXP430F5529LP 用作示例主控制器,以重新应用当前的 PGA460Q1EVM GUI 和示例源代码。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01386 — 具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计

该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频