可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC2651R3 正在供货 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU Higher performance option with upgraded core

产品详情

Protocols 6LoWPAN, Zigbee 2.6 Features USB Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, I2C, USB Rating Catalog Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 32 Number of GPIOs 32 Security Crypto acceleration (AES, SHA2, ECC, RSA), Debug security, Device identity Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Protocols 6LoWPAN, Zigbee 2.6 Features USB Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, I2C, USB Rating Catalog Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 32 Number of GPIOs 32 Security Crypto acceleration (AES, SHA2, ECC, RSA), Debug security, Device identity Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3,具有代码预提取功能
    • 高达 32MHz 的时钟速度
    • 512KB、256KB 或 128KB 系统内可编程闪存
    • 支持片上无线升级 (OTA)
    • 支持双 Zigbee 应用配置
    • 高达 32KB 的 RAM(其中 16kB 在所有功率模式下具有保持功能)
    • cJTAG 和 JTAG 调试
  • 射频 (RF)
    • 2.4GHz IEEE 802.15.4 兼容 RF 收发器
    • -97dBm 的出色接收器灵敏度
    • 在 44dB 的 ACR 干扰情况下可靠耐用
    • 高达 7dBm 的可编程输出功率
  • 安全硬件加速
    • 面向未来的 AES-128/256,安全散列算法 (SHA)2 硬件加密引擎
    • 可选 - 用于安全密钥交换的 ECC-128/256,RSA 硬件加速引擎
    • 用于实现底层 MAC 功能性的无线命令选通处理器和数据包操作处理器
  • 低功率
    • 有源模式 RX(CPU 闲置):20mA
    • 0dBm 时的有源模式 TX(CPU 闲置):24mA
    • 功率模式 1(4μs 唤醒时间,32KB RAM 保持,完全寄存器保持):0.6mA
    • 功率模式 2(休眠定时器运行,16KB RAM 保持,配置寄存器保持):1.3μA
    • 功率模式 3(外部中断,16KB RAM 保持,配置寄存器保持):0.4μA
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
  • 外设
    • µDMA
    • 4 个通用定时器
      (每个定时器为 32 位或 2 x 16 位)
    • 32 位 32kHz 睡眠定时器
    • 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 电池监视器和温度传感器
    • USB 2.0 全速器件 (12Mbps)
    • 2 个串行外设接口 (SPI)
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • I2C
    • 32 个通用 I/O 引脚
      (28 × 4mA,4 × 20mA)
    • 安全装置定时器
  • 布局布线
    • 8mm × 8mm QFN56 封装
    • 可在高达 125°C 的工业温度下运行的
      耐用器件
    • 极少的外部组件
    • 异步网络只需一个单晶振
  • 开发工具
    • CC2538 开发套件
    • 经美国联邦通信委员会 (FCC) 和欧洲电信标准协会 (ETSI) 规则认证的参考设计
    • 为 Contiki/6LoWPAN、智能电网、照明和 Zigbee 家庭自动化提供完整软件支持,其中包括示例 应用 和参考设计
    • Code Composer Studio
    • IAR Embedded Workbench用于 ARM
    • SmartRFStudio
    • SmartRF 闪存编程器

应用

  • 智能电网和家庭局域网
  • 家庭和楼宇自动化
  • 智能照明系统
  • 无线传感器网络
  • 物联网

  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3,具有代码预提取功能
    • 高达 32MHz 的时钟速度
    • 512KB、256KB 或 128KB 系统内可编程闪存
    • 支持片上无线升级 (OTA)
    • 支持双 Zigbee 应用配置
    • 高达 32KB 的 RAM(其中 16kB 在所有功率模式下具有保持功能)
    • cJTAG 和 JTAG 调试
  • 射频 (RF)
    • 2.4GHz IEEE 802.15.4 兼容 RF 收发器
    • -97dBm 的出色接收器灵敏度
    • 在 44dB 的 ACR 干扰情况下可靠耐用
    • 高达 7dBm 的可编程输出功率
  • 安全硬件加速
    • 面向未来的 AES-128/256,安全散列算法 (SHA)2 硬件加密引擎
    • 可选 - 用于安全密钥交换的 ECC-128/256,RSA 硬件加速引擎
    • 用于实现底层 MAC 功能性的无线命令选通处理器和数据包操作处理器
  • 低功率
    • 有源模式 RX(CPU 闲置):20mA
    • 0dBm 时的有源模式 TX(CPU 闲置):24mA
    • 功率模式 1(4μs 唤醒时间,32KB RAM 保持,完全寄存器保持):0.6mA
    • 功率模式 2(休眠定时器运行,16KB RAM 保持,配置寄存器保持):1.3μA
    • 功率模式 3(外部中断,16KB RAM 保持,配置寄存器保持):0.4μA
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
  • 外设
    • µDMA
    • 4 个通用定时器
      (每个定时器为 32 位或 2 x 16 位)
    • 32 位 32kHz 睡眠定时器
    • 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 电池监视器和温度传感器
    • USB 2.0 全速器件 (12Mbps)
    • 2 个串行外设接口 (SPI)
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • I2C
    • 32 个通用 I/O 引脚
      (28 × 4mA,4 × 20mA)
    • 安全装置定时器
  • 布局布线
    • 8mm × 8mm QFN56 封装
    • 可在高达 125°C 的工业温度下运行的
      耐用器件
    • 极少的外部组件
    • 异步网络只需一个单晶振
  • 开发工具
    • CC2538 开发套件
    • 经美国联邦通信委员会 (FCC) 和欧洲电信标准协会 (ETSI) 规则认证的参考设计
    • 为 Contiki/6LoWPAN、智能电网、照明和 Zigbee 家庭自动化提供完整软件支持,其中包括示例 应用 和参考设计
    • Code Composer Studio
    • IAR Embedded Workbench用于 ARM
    • SmartRFStudio
    • SmartRF 闪存编程器

应用

  • 智能电网和家庭局域网
  • 家庭和楼宇自动化
  • 智能照明系统
  • 无线传感器网络
  • 物联网

CC2538xFnn 是适用于高性能 ZigBee 应用的理想无线微控制器片上系统 (SoC)。该器件包含基于 ARM Cortex M3 的强大的 MCU 系统,具有高达 32KB 的片上 RAM 和高达 512KB 的片上闪存以及可靠的 IEEE 802.15.4 射频功能。这使得该器件能够处理涉及安全性、要求严格的 应用程序以及无线下载的复杂网络协议栈。32 个通用输入和输出 (GPIO) 以及串行外设接口可实现到电路板其它部分的简单连接。强大的硬件安全加速器可在 CPU 处理应用任务的同时实现快速且高效的认证和加密。具有保持功能的多个低功耗模式可实现从休眠状态快速唤醒并且显著降低执行周期任务时的能耗。为了实现顺利平稳开发,CC2538xFnn 包括一个强大的调试系统和一个综合性驱动器库。为了减少应用闪存封装尺寸,CC2538xFnn ROM 包含一个实用功能库和一个串行引导加载器。CC2538 与 TI 免费提供的稳健且全面的 Z-Stack 软件解决方案搭配使用,可提供市场上功能最强大、最稳定的 ZigBee 解决方案。

CC2538xFnn 是适用于高性能 ZigBee 应用的理想无线微控制器片上系统 (SoC)。该器件包含基于 ARM Cortex M3 的强大的 MCU 系统,具有高达 32KB 的片上 RAM 和高达 512KB 的片上闪存以及可靠的 IEEE 802.15.4 射频功能。这使得该器件能够处理涉及安全性、要求严格的 应用程序以及无线下载的复杂网络协议栈。32 个通用输入和输出 (GPIO) 以及串行外设接口可实现到电路板其它部分的简单连接。强大的硬件安全加速器可在 CPU 处理应用任务的同时实现快速且高效的认证和加密。具有保持功能的多个低功耗模式可实现从休眠状态快速唤醒并且显著降低执行周期任务时的能耗。为了实现顺利平稳开发,CC2538xFnn 包括一个强大的调试系统和一个综合性驱动器库。为了减少应用闪存封装尺寸,CC2538xFnn ROM 包含一个实用功能库和一个串行引导加载器。CC2538 与 TI 免费提供的稳健且全面的 Z-Stack 软件解决方案搭配使用,可提供市场上功能最强大、最稳定的 ZigBee 解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2538 适用于 2.4GHz IEEE 802.15.4、6LoWPAN 和 ZigBee应用的强大无线微控制器片上系统 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 5月 27日
* 勘误表 CC2538 SoC for 2.4-GHz IEEE 802.15.4, 6LoWPAN and ZigBee Applications Errata (Rev. A) 2014年 1月 6日
* 用户指南 CC2538 SoC for 2.4-GHz IEEE 802.15.4 & ZigBee/ZigBee IP Apps User's Guide (Rev. C) 2013年 9月 3日
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
选择指南 Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
选择指南 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
应用简报 What's New in Zigbee 3.0 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 6日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
选择指南 Zigbee® Selection Guide for SimpleLink MCUs (Rev. F) 2019年 2月 21日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
技术文章 Get connected with WEPTECH's 6LoWPAN IoT gateway solution PDF | HTML 2016年 1月 26日
应用手册 Using GCC/GDB With CC2538 (Rev. A) 2015年 2月 4日
白皮书 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network 2014年 10月 28日
应用手册 Developing a Low-Cost, Zigbee-Enabled Smart Energy Meter On CC2538 2014年 9月 10日
更多文献资料 物联网的发展过程 英语版 2014年 9月 3日
应用手册 AN-131 Pwr Consumption Meas & Optimization for CC2538 End Device With Z-Stack 2014年 6月 4日
应用手册 AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014年 2月 27日
更多文献资料 TI: The IoT technology leader 2013年 11月 1日
用户指南 CC2538 Peripheral Driver Library User's Guide (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 ROM Texas Instruments CC2538 Family of Products User's Guide (Rev. A) 2013年 4月 18日
白皮书 SMART GAS AND WATER METER TRENDS: IMPACTS ON METER DESIGNS 2012年 11月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMARTRF06EBK — SmartRF06 评估板

SmartRF06 评估板套件包含一个 SmartRF06EB。SmartRF06EB 旨在与 CC2538EM 配合使用,用于进行无线电性能测试和软件开发。

SmartRF06EB 具有集成式 XDS100v3 调试探针,允许下载和调试 CC2538 器件上运行的软件。IAR Embedded Workbench for ARM 和 Code Composer Studio (CCS) 均支持该调试器。也支持其他 IDE 和调试器代理。

SmartRF06EB 用户指南介绍了该电路板的更多详细信息。该指南介绍如何安装驱动程序、您可以在该电路板上找到的外设以及所有器件是如何连接到射频评估模块的。

用户指南: PDF
子卡

CC2531EMK — CC2531 USB 评估模块套件

CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4 / ZigBee 应用程序与 PC 相连。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从网站上下载的 CC2531 USB 固件库,您可以使用该部件开发自己的软件。要对调试器进行编程,需要使用外部编程器(例如 SmartRF05EB)。它未包含在套件中。USB 软件狗可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 评估模块套件

CC2538-CC2592EMK 用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。

CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。CC2538-CC2592EM 可用于评估和衡量 CC2538+CC2592 设计的射频性能,还可与 TI 的 Z-Stack (...)

TI.com 上无现货
子卡

CC2538EMK — CC2538 评估模块套件

The CC2538 Evaluation Module Kit is an add-on kit for the CC2538DK and it contains two CC2538 evaluation module boards. The CC2538 evaluation modules can be used as reference modules for hardware and software prototyping and for verifying the performance of the CC2538 RF IC. In combination with (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

TI.com 上无现货
驱动程序或库

TIMAC — IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈

TIMAC - IEEE802.15.4 Medium Access Control (MAC) Software Stack

To download the free tools download click the "Get Software" button above. By subscribing, we will be able to notify you of updates when they become available and provide instructions on how to perform the update.

驱动程序或库

Z-STACK — Z-Stack - ZigBee 协议栈

Zigbee 3.0 combines multiple previous Zigbee profiles into one unified standard
  • Incorporates the unified Zigbee Cluster Library which is at the foundation of dotdot, the universal language for IoT applications defining data objects, models and functionalities for embedded IoT applications
  • Implements (...)
驱动程序或库

Z-STACK-ARCHIVE — 完全兼容 ZigBee 2012 的 Z-Stack 解决方案存档

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 (...)
固件

CC2538-SW CC2538 Foundation Firmware

The CC2538 foundation firmware is an extensive collection of software libraries for the CC2538 - an ARM Cortex-M3 based IEEE 802.15.4 compliant RF system-on-chip. The foundation firmware contains the following components:

  1. driverlib: This is the low level peripheral driver library for easy access to (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU
硬件开发
评估板
SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板
软件
驱动程序或库
Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈
固件
CC2538-SW CC2538 基础固件
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer

SmartRF Flash Programmer 2 可通过调试和串行接口对德州仪器 (TI) 基于 ARM 的低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程。请查看配套产品列表,了解是否兼容。Uniflash 还可用于对任何 SimpleLink 产品进行编程。

SmartRF Flash Programmer 可用于对德州仪器 (TI) 的 8051 低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程,还可用于升级 SmartRF05 评估板、SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 和 CC 调试器上的固件和引导加载程序。

SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF (...)

用户指南: PDF
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
硬件开发
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ 多频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
软件
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer
计算工具
PACKET-SNIFFER SmartRF 协议软件包监听器 SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio
驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈 REMOTI 符合 RF4CE 规范的协议栈 SIMPLICITI 符合 SimpliciTI 的协议堆栈 TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件 TIMAC IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈 Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈
支持软件

SWRC272 CC2538 PER Test (v1.1.0)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU
硬件开发
子卡
CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件
软件
固件
CC2538-SW CC2538 基础固件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、10 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2674P10 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2674R10 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SIP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有 1MB 闪存和高达 296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频变送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器 CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2662R-Q1 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz) BOOSTXL-CC1125 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收发器评估板 LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 评估模块套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 评估模块套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 评估模块套件 (868-915MHz) CC1175EMK-868-915 CC1175 评估模块套件 (868-915MHz) CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 评估模块套件 868-930MHz CC2500EMK CC2500EMK 评估模块 2.4GHz CC2520EMK CC2520 评估模块套件 CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件
下载选项
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
参考设计

TIDA-00640 — 适用于太阳能模块级电力电子设备的电压、电流和温度监测参考设计

经过验证的 TIDA-00640 参考设计概述了如何实施太阳能模块级监控和通信子系统。此设计满足太阳能模块级电力电子设备 (MLPE) 对高度成本优化的监控和通信子系统的关键需求。此设计展示了一款高度集成的解决方案,可用以进行精确的电压、电流和温度监控以及使用 CC2538 进行 ZigBee 通信,从而实现太阳能模块级监控。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, (...)
参考设计

TIDC-ZNP-HOST-SW3 — 适用于任何操作系统的便携式 ZigBee 插件软件框架

便携式主机软件框架,允许将 ZigBee“栓接”到市场上的现有产品上,从而快速启用物联网 (IoT) 系统应用。可以将此设计与任何微控制器或处理器配合使用,从而提高解决方案的灵活性。使用此软件框架设计,可以在任何操作系统上轻松集成应用程序。该设计结合了丰富的直观应用示例以及完整且简单的 API 集,可实现轻松集成以及快速原型设计和产品开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-LOWEND-IHD — 带无线射频通信功能的基于分段式 LCD 的低端家用显示器

家用能源显示设备 (IHD) 允许公共事业客户实时跟踪其能源使用信息,例如总能耗、价格和千瓦时。显示器通常使用低功耗射频通信技术与公共事业仪表和启用的其他设备通信。在入口线 IHD 中,基于分段 LCD 的解决方案往往就足够了。它通常由电池供电,需要一定的智能以处理各种消息和连接。TI 低端 IHD 采用完整设计,配合低功耗 MSP430 微控制器使用。此微控制器具有集成式驱动器,因此可以非常经济地驱动 LCD 分段显示器,并提供多种超低功耗模式以优化电池寿命时间。MSP430 还提供标准串行端口(SPI、RS232),可与 TI 的低功耗射频解决方案连接以满足低于 1GHz 至 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2538EM-RD — CC2538EM 参考设计

This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the license free 2.4 GHz frequency band.
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频