CC1125
- 高性能、单芯片收发器
- 邻信道选择性:6.25kHz 偏移时为
67dB - 阻断性能:10MHz 时为 104dB
- 出色的接收器灵敏度:
- 300bps 时为 -129dBm
- 1.2kbps 时为 -123dBm
- 50kbps 时为 -110dBm
- 极低相位噪声:10kHz 偏移时为
-115dBc/Hz
- 邻信道选择性:6.25kHz 偏移时为
- 适合于面向 ETSI
Category 1 的系统 - 独立的 128 字节 RX 和 TX 先进先出 (FIFO)
- 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而使灵敏度提升 3dB 并且实现高达 +27dBm 的输出功率
- 高频谱效率(12.5kHz 信道中为 9.6kbps,符合 FCC 窄带要求)
- 电源
- 宽电源电压范围(2.0V 至 3.6V)
- 低流耗:
- RX:在 RX 嗅探模式中为 2mA
- RX:在低功率模式中,峰值电流为 17mA
- RX:在高性能模式中,峰值电流为 26mA
- TX: +14dBm 时为 47mA
- 断电:0.12μA(增强型无线电唤醒 (eWOR) 定时器运行时为 0.5μA)
- 步长为 0.4dB 时可编程输出功率高达 +16dBm
- 自动输出功率递增
- 可配置数据速率:0 至 200kbps
- 所支持的调制格式:2 - 频移键控 (FSK),
2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK) - 波形监视:针对经改进同步检测性能的高级数字信号处理
- 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN)
32 引脚封装 (RHB) - 法规 - 适用于符合下列标准的系统
- 欧洲:ETSI EN 300 220 Category 1,ETSI EN 54-25,ETSI EN 300 113 和 EN 301 166
- 美国:FCC CFR47 部分 15,24,90,101
- 日本:ARIB RCR STD-T30,T-67,T-108
- 外设和支持功能
- 针对自动低功率接收轮询的 eWOR 功能
- 包括针对天线多样性支持的功能
- 支持重传
- 支持自动确认接收到的数据包
- TCXO 支持和控制,同样适用于功率模式
- 针对载波监听 (LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
- 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
- 数字接收信号强度指示 (RSSI) 测量
- 温度传感器
应用范围
- 警报系统
- 信道间隔低至 4kHz 的窄带超低功率无线系统
- 169、315、433、868、915、920、950MHz ISM/SRD 频带系统
- 无线计量和无线智能电网(自动计量读取 (AMR) 和自动计量基础设施 (AMI))
- IEEE 802.15.4g 系统
- 家庭和楼宇自动化
- 无线警报和安全系统
- 工业用监控和控制
- 无线医疗应用
- 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
- 私人移动无线电通信
CC1125 是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波 (SAW) 和中频 (IF) 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164-192MHz,274-320MHz,410-480MHz 和 820-960MHz 的 SRD(短程设备) 频带。
CC1125 器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线电唤醒。 CC1125 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1125 器件将与微控制器和极少的外部无源组件配合使用。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-CC1125 — 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗射频收发器搭配使用,从而开展评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 同时支持所有频率变化以及与 CC1190 的组合
此类评估模块可在 TI 商店中作为 EMK(评估模块套件)单独进行购买。
SmartRF TrxEB 有何用途?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 通过 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- 将通过 (...)
RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
CC1125DK — CC1125 开发套件
The CC1125 development kit provides a complete hardware performance testing and software development platform for TI's Sub-1 GHz Performance Line devices and CC1125 specifically. The development kit comes with a pre-programmed packet error rate test. RF range and robustness can be tested with (...)
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
开发套件
软件
软件编程工具
计算工具
驱动程序或库
RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
汽车类无线连接产品
射频前端模块
硬件开发
评估板
软件
计算工具
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 收发器
硬件开发
开发套件
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF 数据包监听器 2
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
硬件开发
评估板
开发套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz (...)
TIDC-DSSS868WMBUS-DC — 用于 wM-Bus T 模式/C 模式和 DSSS 编码数据包 (868.95MHz) 的电池供电数据收集器参考设计
CC1125EM-868-915-RD — CC1125EM 868/915MHz 参考设计
CC1125EM-868-RD — ETSI 1 类射频布局参考设计
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ — 采用 CC1120 且低于 1GHz 的无线远距离参考设计(420 至 470MHz)
TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ — 采用 CC1120 且低于 1GHz 的无线远距离参考设计(868 至 915MHz)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。