WMBUS

无线 M-Bus 协议软件

WMBUS

下载

概述

无线 M-Bus 标准 (EN13757-4:2014-2) 规定了水表、燃气表、热量表和电表与数据采集设备之间的射频通信链路规范。该标准在欧洲被广泛接受,用于智能计量或高级计量架构 (AMI) 应用。最初,无线 M-Bus 计划在 868MHz 频段内运行,这可以在射频范围和天线尺寸之间合理地折衷,并提供适合建筑物内家域网距离的链路预算。后来,欧洲 wM-Bus 规范中增加了另外两个 ISM 频段 169MHz 和 433MHz,随即推出链路预算显著提高的窄带解决方案,从而实现了更远距离的解决方案,如人口密集城市的城域网。

TI 可为设计人员提供哪些帮助?

硬件平台:

  • SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 无线 MCU - 实现长距离连接,并且通过一节纽扣电池提供 10 年使用寿命。CC1310 器件是一款超低功耗 Sub-1GHz 无线 MCU,搭载一个 Arm Cortex-M3 应用核心,一个用于无线电功能的 Arm Cortex-M0,以及一个用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器核心。
    立即开始使用 LaunchPad™ 开发套件>

  • SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU - 通过双频带 Sub-1GHz + 低功耗 Bluetooth® (BLE) 运行,实现 Sub-1GHz 独有的远距离和稳健特性,并且并轻松保持智能手机连接。CC1350 器件是一款超低功耗双频带无线 MCU,搭载一个 Arm Cortex-M3 应用核心,一个用于无线电功能的 Arm Cortex-M0,以及一个用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器核心。
    立即开始使用 LaunchPad 开发套件>

软件解决方案:

  • wM-Bus 栈 – 对于希望缩短开发周期和开发计量产品的客户,TI 提供了符合 OMSv4.1.2 标准并经过实地验证的 wM-Bus 栈。这是一个功能完备的软件解决方案,支持 SimpleLink 低于 1GHz 和双频带无线 MCU。与 CC1310 和 CC1350 配合使用时,该堆栈“免费”提供并且免专利费。

注意:此外还支持多个其他 TI 硬件平台,包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器双芯片解决方案,特别是 868MHz 和 169MHz 频带。

详细了解双芯片解决方案>

有关符合 MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG(意大利燃气表要求)标准的栈解决方案的更多信息,请联系您的 TI 销售代表。

wM-Bus 堆栈支持由 Stackforce GmbH 提供。服务包括堆栈定制和到德州仪器 (TI) 参考设计以外的硬件平台的移植。

在此处联系 Stackforce

特性
  • 868MHz 下的单向 S1、T1 和 C1 模式仪表配置
  • 868MHz 下的双向 S2、T2 和 C2 模式仪表配置
  • 868MHz 下的双向 S2、T2 和 C2 模式数据收集器配置
  • 具有串行命令解释器的 115.2kbps UART 接口(连接到外部主机 MCU)
  • 用于将 wM-Bus 堆栈集成到自己的应用中的 API 接口
  • OMSv4.1.2 兼容性(还提供 OMSv4.0.2 栈版本,用于向后兼容现场的已安装设备)。
  • 睡眠状态下功耗超低(UART 接口对计量设备不运行)

  • 仪表器件的 OMSv4.1.2 S1、S2 或 T1_C1 和 T2_C2 组合 wM-Bus 模式 TI wM-Bus 栈二进制仪表图像
  • 数据采集器的 OMSv4.1.2 S2 或 T2 和 C2(C2_T2 组合)wM-Bus 模式 TI wM-Bus 栈二进制仪表图像
  • 每种模式以及仪表或数据采集器的“串行”或网络处理器功能的 CCS 工程配置
  • 每种 S 模式、T 模式和 C 模式以及仪表或数据采集器的“嵌入式”或“API”功能对应的 CCS 工程配置
  • 详尽的 HTML 格式串行及 API 接口文档

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

WMBUS-CC13X0 用于 CC13X0 的无线 M 总线协议软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Sub-1GHz 收发器
CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

WMBUS-CC13X0 用于 CC13X0 的无线 M 总线协议软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
Sub-1GHz 收发器
CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
应用软件和框架

WMBUS-CC13X2 用于 CC13x2 的无线 M 总线协议软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Sub-1GHz 收发器
CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

WMBUS-CC13X2 用于 CC13x2 的无线 M 总线协议软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
Sub-1GHz 收发器
CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles PDF | HTML 2021年 7月 2日
应用简报 Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 2018年 10月 19日
应用手册 CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) 2018年 10月 3日
应用手册 CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) 2018年 10月 3日
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
更多文献资料 European Smart Meters Demand wM-Bus at 169 MHz 2013年 10月 2日
应用手册 AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 2013年 2月 20日
应用手册 DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2012年 10月 2日
应用手册 DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012年 8月 20日
应用手册 AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430 (Rev. A) 2008年 11月 6日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00838 具有 wM-Bus (868MHz) 的耗热分配器参考设计 TIDC-DSSS868WMBUS-DC 用于 wM-Bus T 模式/C 模式和 DSSS 编码数据包 (868.95MHz) 的电池供电数据收集器参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDC-WMBUS-169MHZ 支持 ETSI1 个具有接收器功能的 wM-Bus 169MHz 射频子系统,适用于智能燃气表和水表 TIDC-WMBUS-868MHZ 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频