TIDC-MULTIBAND-WMBUS

具有段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus RF 子系统参考设计

TIDC-MULTIBAND-WMBUS

设计文件

概述

TIDC-MULTIBAND-WMBUS 单 PCB 涵盖全部三个 wM-Bus 频段,且只有少数组件值变化。它是一种功耗极低且支持 ETSI 1 类接收器的用于 wM-Bus 169MHz 和 433MHz 系统的射频子系统,不含 SAW 滤波器和 TCXO。具备常开式 LCD 段支持的超低功耗 MSP430 非常适合分项计量应用,例如热分配表。

特性
  • 一个射频布局涵盖全部三个 wM-Bus 频段(169、433 和 868MHz)
  • 在所有 wM-Bus 模式提供市场领先的阻断、选择性和 RX 灵敏度
  • 支持 ETSI 1 类接收器的 wM-Bus 子系统,频段为 169 和 433MHz
  • 适用于 wM-Bus 模式 S、T、C、C2OTHER F、Nabef、Ncd 和 Ng 的开源代码示例
  • 用于在所有模式下接收 wM-Bus 数据包的 SRF7 配置文件

此超低功耗 LCD + 射频系统经过测试,且包含源代码形式的固件、SRF7 Studio GUI 配置文件和用户指南。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU921.PDF (1627 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREU2.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREU3.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREU4.PDF (44 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREU6.ZIP (1522 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAB0.ZIP (97 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREU5.PDF (234 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62730用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1120适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

子卡

CC1120EMK-868-915 — CC1120 评估模块套件 868-915MHz

CC1120 评估模块套件 (868-915 MHz) 可与 CC1120 开发套件配合使用,以评估高性能系列 RF-IC 在这些特定频带的运行。操作需要 CC1120DK,且需单独订购。
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
接口适配器

BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack

This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
开发套件

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Multiband wM-Bus RF Subsystem Design Guide 2015年 4月 29日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WMBUS 无线 M-Bus 协议软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频