TIDA-00838

采用 wM-Bus (868MHz) 的热量分配表参考设计

TIDA-00838

设计文件

概述

TIDA-00838 参考设计实现了一个符合 EN834 标准、采用“双传感器测量方法”的热分配表。此解决方案可在 +20 至 +85°C 的范围内实现优于 0.5°C 的精度。设计中使用两个成对匹配的模拟温度传感器,因此无需在制造过程中进行校准,并能降低 OEM 系统成本。无线 MCU 在 868MHz 频率下提供用于 S、T 和 C 模式(仪表设备)的 wM-Bus 支持,并负责控制两个温度传感器。

特性
  • 在 +20 至 +85°C 的环境条件下实现高于 0.5°C 的高精度温度传感。
  • CC1310 SimpleLink(TM) 无线 MCU 可提供适用于热计量和射频通信的单芯片解决方案
  • 传感器控制器无缝连接至两个配对的 LMT70A,因此无需在制造过程中进行校准,并能降低 OEM 系统成本
  • 针对 TI RTOS 下的 S、T 和 C 模式(“仪表”设备),提供用于 wM-Bus @868 MHz 传输的示例源代码
  • 具有 HCA 外形的成本优化型双层 PCB 布局,并提供一个 96 段 4-MUX LCD
  • PCB 上提供电容式触控按钮来进行 LCD 开/关操作
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB48.PDF (1785 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJQ9.PDF (476 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJR0.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJR1.PDF (224 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJR4.ZIP (983 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN8.ZIP (587 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJR2.PDF (1670 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJR3.PDF (2218 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT70A±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBN9 TIDA-00838 Firmware

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Heat Cost Allocator With wM-Bus at 868 MHz Design Guide 2016年 1月 21日
应用手册 Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
技术文章 Sub-1 GHz + Bluetooth® low energy and low-power MCUs help make meter reading autom PDF | HTML 2016年 9月 23日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WMBUS 无线 M-Bus 协议软件

参考设计

参考设计
TIDA-00646 热量分配表的配套精密温度感测参考设计 TIDM-FRAM-WATERMETER 采用 FRAM 微控制器实现的水表

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频