TIDA-01474
1080p 激光电视参考设计
TIDA-01474
概述
This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display at 120 Hz, which can be integrated into a variety of end equipments such as gaming, home theater, laser TV, and simulation. Many personal electronics and video simulation applications require high-frame-rate, lowlatency solutions to display high-quality, fast-moving data and avoid introducing system delay between the video source and the projected image.
特性
- DLP470NE capable of producing 1920×1080 images or Full HD 1080p resolution at 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, and 120 Hz
- Low-latency design creates only one frame of delay through entire DLPC4422 subsystem
- High-DMD thermal capability allows systems to achieve brightness up to 4000 lumens
- PC software GUI available to program DLPC4422 display controller
企业系统
工业
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 6月 12日 | |||
应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |
应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
设计指南 | 低延迟高速TI DLP®数字投影参考设计 | 英语版 | 2017年 9月 12日 | |||
白皮书 | 用于激光电视显示的 TI DLP® 技术 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 7月 24日 | ||
应用手册 | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 2017年 5月 10日 |