软件
代码示例或演示
TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。这种控制机制不再需要多相位转化器通常需要进行的相电流平衡。基于 LM5170-Q1 的系统可实现高级别集成,减小印刷电路板 (PCB) 面积、简化设计并加速开发。
输出电压选项 | TIDA-01168.1 | TIDA-01168.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 24 | 6 |
Vin (Max) (V) | 54 | 18 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 48 |
Iout (Max) (A) | 166 | 41 |
Output Power (W) | 1992 | 1968 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。